Escolha a sua localização:

Localização

Equipamentos de diversão baseados em robô

Dark Rides (passeios escuros), simuladores de realidade virtual e mais – especialmente para a indústria do lazer a KUKA oferece robôs certificados e seguros para atrações espetaculares com efeito 'uau'.

Equipamentos de diversão automatizados com robôs KUKA – segurança máxima com máxima diversão

Os robôs KUKA fazem mais do que apenas soldar, parafusar e paletizar: A KUKA oferece robôs especiais que foram desenvolvidos especialmente para o transporte de pessoas e que estão certificados para esta finalidade de acordo com a norma de segurança EN 13814. Eles unem as possibilidades do entretenimento de ação moderno com elevados requisitos à segurança ao lidar com pessoas. Com isto é possível realizar e tematizar individualmente os mais diferentes equipamentos de diversão – independente se em parques de diversões e parques temáticos, shoppings ou como simuladores de movimentos em instalações de pesquisa.

 

Vantagens


Segurança certificada

Graças ao conceito certificado pelo TÜV e a homologação individual TÜV no teste de aceitação em fábrica (Factory Acceptance Test), os equipamentos de diversão com robôs de entretenimento KUKA garantem segurança absoluta para os passageiros.

Experiência alucinante

Movimentos de robô dinâmicos e ao mesmo tempo suaves unem máximo conforto de deslocamento com uma emoção especial do movimento imprevisível, tanto com ou sem realidade virtual.

Segurança de investimento

Equipamentos de diversão existentes podem ser adaptados a qualquer hora e de forma aleatória ao público-alvo através de alteração do programa de movimento ou do VR-Content.

Qualidade máxima

Todos os componentes do robô são testados através de medidas como teste de raio-X, teste de fissuras de superfície e certificados de material. Assim são excluídas com segurança as falhas de processamento e de fabricação.

Versatilidade na aplicação

Através do armazenamento de vários perfis de movimento, o robô pode executar diferentes deslocamentos mediante pressionamento de botões, de acordo com o grupo-alvo com as parcelas de aceleração e ponta-cabeça desejadas.

Equipamentos de diversão baseados em robô com a KUKA: Entretenimento de ação emocionante com máxima segurança dos passageiros

VR-Ride baseado em robô: KR 600 passenger estacionário com Virtual Reality.