![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/healthcare/sunrise_os_med/kuka_sunrise_os_med_header.jpg?rev=-1&w=1900&hash=968B94B9FA60291926E201BA547DB145)
KUKA Sunrise.OS Med
Skapa robottekniska lösningar för vård och omsorg med KUKA: Operativsystemet KUKA Sunrise.OS Med används för snabb och enkel programmering av vår robot LBR Med i medicinska tillämpningar. Detta öppnar upp för många möjligheter.
Anpassat och certifierat för medicinsk robotteknik
Baserat på Java 8 och Windows 10 erbjuder KUKA Sunrise.OS Med 2.6 ett enkelt sätt att dra nytta av den senaste robottekniken. Systemprogramvaran uppfyller kraven i IEC 62304:2006 (First Edition) + A1:2015. Det medföljande säkerhetstillvalet KUKA Sunrise.HRC Med tillhandahåller funktioner för samverkande drift mellan människor och robotar enligt Performance Level d kategori 3 EN ISO 13849-1:2015.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/healthcare/lbr-med/lbr-med-header.jpg?rev=3e0bf702d16a4f7da0ab4c1924c0ccbd&w=1400&hash=243A6B0FF453F661545388334FE5D8DF)
Säkert samarbete mellan robotar och medicinsk personal
Vi erbjuder skräddarsydda programvarupaket för alla medicinska tillämpningar
KUKA Sunrise.BrakeHandling Med
KUKA Sunrise.FRI Med
Anger takten: KUKA Sunrise.FRI Med är ett ”Fast Robot Interface” som möjliggör kommunikation i realtid med robotstyrningen från en extern dator. Robotens samtliga axelpositioner kan bestämmas i millisekunder.
- Kontrollerad åtkomst av ledpositioner, ledvridmoment och kartesiska positioner på x-, y- och z-axeln (1 till 100 millisekunder)
- Programmerbara kommandon för axelpositioner, axelspecifika moment och kartesiska positioner
- C++ Software Development Kit för externa datorer
- Användningsfall: kamerabaserad kollisionsfri banplanering, maskininlärning
KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med
Ökad styvhet: KUKA Sunrise.IncreasedStiffness Med är ett styrningsläge som optimerar robotarmens styvhet för reducerade bärlaster och arbetsutrymmen. Robotens styvhet (styrningsparametrarna) anpassas automatiskt till de belastningsdata för utrustningen som kunden definierat:
- Kompatibel med grundläggande robotrörelsekommandon (som PTP, LIN, CIRC, CP-spline, JP-spline, PositionHold)
- Kompatibel med Servoing, FRI och grundläggande robotrörelsetyper
- Varken säkerhetskonfigurationen eller övervakningen av krafter och moment påverkas
- Styrningsläget kan aktiveras och avaktiveras i kundapplikationen
KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med
Styrs med handen: Med tillvalspaketet KUKA Sunrise.PreciseHandGuiding Med möjliggörs en ny, exakt handstyrning där vissa begränsningar kan ställas in i förväg. Vissa rörelser hos den integrerade roboten kan spärras, t.ex. när en såg endast ska arbeta i ett visst plan vid en knäoperation.
- Rotation runt en definierad verktygsmedelpunkt
- Rörelser inom ett visst plan (definierat som ett av planen i ett koordinatsystem)
- Rörelser längs en axel (definierat som en av axlarna i verktygskoordinatsystemet)
- Rörelser med en fast verktygsriktning
- Kunden kan ställa in individuella robotparametrar för handstyrningen (rörelsemotstånd och lossbrytningsmoment)
- Intuitivt beteende hos robotens armbåge vid handstyrning
- Begränsa axlarnas hastighet
- Begränsa robotens kartesiska hastighet
- Möjlighet att ställa in axelgränser
KUKA Sunrise.Servoing Med
God överblick: Tillvalspaketet KUKA Sunrise.Servoing Med 2.0 är ett gränssnitt för programmering av rörelsetyperna SmartServo och SmartServoLin. Med dessa kan målpositionen för en programmerad robotrörelse ändras med en flytande övergång. Systemet kan då t.ex. reagera på en nödsituation med en direkt undanmanöver.
- Icke-deterministiska, mjuka realtidsapplikationer kan realiseras för snabba korrigeringar av robotbanan
- Med hjälp av servorörelser kan nya målpositioner begäras under robotrörelsen.
- SmartServo sätter ledspecifika och kartesiska målpositioner som roboten ska nå längs den snabbaste banan
- SmartServoLin sätter kartesiska målpositioner: Roboten kör till målpositionerna med en linjär rörelse
- SmartServo och SmartServoLin möjliggör ryckbegränsade banor med snabbare val av målpositioner
KUKA Sunrise.CollisionAvoidance Med
Kollisionsundvikande KUKA Sunrise.CollsionAvoidance Med och KUKA Sunrise.CollisionFreePath Med
Båda C++-biblioteken kan köras på ett externt Windows-system och användas för offlineplanering av banor. Vid planeringen av scenariot tas hänsyn till flera hinder i arbetsområdet för upp till två LBR Med. Robotar och scenariodata importeras via 3D-modeller. Som ett resultat av banplaneringen finns en visualisering av den förkonfigurerade scenen, robotens position och den planerade rörelsen.
-
De nödvändiga vägpunkterna för en kollisionsfri bana beräknas för en specifik inställning.
-
För detta ändamål definierar användaren en start- och slutposition.
KUKA Sunrise.CollisionFreePath Med
Collision Avoidance KUKA Sunrise.CollsionAvoidance Med och KUKA Sunrise.CollisionFreePath Med.
Båda C++-biblioteken kan köras på ett externt Windows-system och användas för offlineplanering av banor. Vid planeringen av scenariot tas hänsyn till flera hinder i arbetsområdet för upp till två LBR Med. Robotar och scenariodata importeras via 3D-modeller. Som ett resultat av banplaneringen finns en visualisering av den förkonfigurerade scenen, robotens position och den planerade rörelsen.
Två användningsfall stöds av KUKA Sunrise.CollisionFreePath Med:
-
Generering av kollisionsfria PTP-banor med hjälp av waypoints från KUKA Sunrise.CollisionAvoidance Med. De angivna hastighets- och accelerationsgränserna beaktas under bangenereringen.
-
Generering av kartesiska banor (LIN/LINREL med/utan overloops, CIRC) baserat på angivna hastighets- och accelerationsgränser. Kollisioner i kartesiska rörelser kan undvikas genom att använda redundansoptimering för att flytta armbågen bort från hinder.