Välj din plats:

Plats

KS utslussningsvagn: Allroundrobot för komponentmatning

KS utslussningsvagnen är en mångsidig produkt som kan användas på många olika sätt i din produktion. Den klarar av flera hundra kilo och är lämpar sig därför perfekt för manuell in- och utslussning av stora komponenter. Vagnen kan också användas som låda.


Med KS-utslussningsvagnen kan du enkelt transportera breda och skrymmande komponenter såsom sidopaneler eller underreden genom dina produktionshallar. Vid behov kan vagnen användas som förvaringsutrymme. Den bär upp till 400 kg. 

KS-utslussningsvagnen har inte bara många användningsområden, utan är även mycket flexibel: Dess modulära konstruktion låter den anpassas individuellt efter förhållandena i varje produktionsanläggning.

KS-utslussningsvagnens mått:

  • Längd: 1 000 till 4 500 mm
  • Bredd: 600 till 1 500 mm
  • Höjd: 900 till 1 800 mm
     

När vi tillverkade KS-utslussningsvagnen var skyddsåtgärder högt prioriterade, både för vagnen och för dina anställda. Anslag och låsmekanism sker via en pneumatisk cylinder eller en fotpedal. I skyddsanordningarna ingår även en port som kan användas vid behov. Hörnen är rundade, vilket gör det lättare att öppna dörrar i anläggningen. 

Dessa fördelar nyttjar redan ett flertal av våra kunder inom bilbranschen i sin tillverkning av karosser, bl.a. Porsche och Volvo. 

Fördelar med KS-utslussningsvagnen

  • Lätt: KS-utslussningsvagnen består av fastskruvade aluminiumprofiler
  • Noga: Pålitlig låsning genom fotmanövrering eller en pneumatisk stoppcylinder