Fördelar med KS-lådan
- Låga driftkostnader: KS-lådan behöver inte mycket underhåll, tack vare den modulära konstruktionen och de få monterade delarna.
- Energi behövs nästan inte: Lådan manövreras manuellt.
- Slimmad design
Du använder en äldre version av webbläsaren Internet Explorer.
För en så bra upplevelse som möjligt bör du uppdatera din webbläsare.
KS-lådan är en prisvärd och pålitlig stationär lösning som slussar in och ut samt matar in komponenter i anläggningen. Den kan ställas in på höjden och längden beroende på vad som krävs i dina produktionsanläggningar.
KS-lådan är ett värdefullt stöd i den moderna karosstillverkningen. Den bär upp till 100 kg per meter och kan användas överallt där komponenter i processkedjan måste slussas in och ur manuellt.
Vanliga användningsområden är kvalitetskontroller såsom okulärbesiktningar och mejseltest. Vidare används den till matning och buffring av komponenter.
Det särskilt praktiska med KS-lådan: är att den har utformats så att flera lådor kan monteras bredvid varandra. Vi erbjuder olika arbetsprocesser i två avståndsvarianter. Du kan dessutom välja bland olika höjder upp till 1 000 millimeter.
Avståndet mellan lådorna mot varandra kan vara minst 600 millimeter för den breda KS-lådan.
Den andra varianten av KS-lådan är platssnål med sina 300 millimeter och därmed optimal för mindre komponenter.
Valfria tillbehör
Du kan komplettera båda varianter av KS-lådorna med följande komponenter: