Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Szuflada KS: opracowane przez firmę KUKA elastyczne doprowadzanie elementów konstrukcyjnych 

Szuflada KS jest korzystnym i niezawodnym rozwiązaniem w zakresie stacjonarnego wprowadzania i wyprowadzania oraz doprowadzania elementów konstrukcyjnych do instalacji. Pod względem długości i wysokości można ją dopasować do indywidualnych wymogów instalacji produkcyjnych.


Szuflada KS jest cennym wsparciem w nowoczesnej produkcji karoserii. Utrzymuje ona ciężar do 100 kg na metr i jest używana wszędzie tam, gdzie w łańcuchu procesowym elementy konstrukcyjne są wprowadzane i wyprowadzane ręcznie.

Jej typowymi zastosowaniami są kontrole jakości, takie jak badania wzrokowe i próby Meisela. Ponadto jest ona używana do doprowadzania i przechowywania elementów konstrukcyjnych.

Szczególnie praktyczna cecha szuflady KS: Jest ona tak zaprojektowana, że wbudować można również kilka szuflad obok siebie. Oferujemy ją w dwóch wariantach odległościowych do różnych procesów roboczych. Poza tym w każdym przypadku istnieje wybór między różnymi wysokościami do 1000 mm.

Szuflada KS odpowiednia dla Twoich potrzeb

Wersja szeroka

Odległość między szufladami może w szerokim wariancie szuflady KS wynosić co najmniej 600 mm. 

Wersja wąska

Drugi wariant szuflady KS oszczędza miejsce dzięki odległości 300 mm i jest optymalnie odpowiedni dla mniejszych elementów konstrukcyjnych.

 
Rozbudowy opcjonalne

Oba warianty szuflady KS można uzupełnić następującymi komponentami:

  • Rolki podtrzymujące
  • Wyspa zaworowa
  • Łańcuch energetyczny
  • Amortyzatory wciągania

Zalety szuflady KS

  • Niskie koszty eksploatacji: Dzięki modułowej budowie i mało zużywanym częściom szuflada KS wymaga bardzo niewiele konserwacji.
  • Energia prawie nie jest potrzebna: Szuflada jest obsługiwana ręcznie.
  • Smukły kształt