Vantaggi del KS Cassetto
- Costi di esercizio contenuti: grazie alla struttura modulare e ai pochi pezzi, il KS Cassetto non richiede praticamente manutenzione.
- Non è necessaria energia: il cassetto è azionato a mano.
- Forma snella
La versione del browser Internet Explorer in uso non è aggiornata.
Per una rappresentazione ottimale vi consigliamo un aggiornamento del browser
Il KS Cassetto è una soluzione conveniente e affidabile per l’inserimento e l’estrazione fissi nonché per l’alimentazione di componenti nell’impianto. Lunghezza e altezza si possono adattare alle esigenze dei vostri impianti di produzione.
Il KS Cassetto è un valido supporto nella produzione moderna di carrozzerie. Trasporta fino a 100 chilogrammi per metro e viene usato soprattutto dove i componenti vengono inseriti o estratti manualmente nella catena di processo.
Tipiche applicazioni sono i controlli qualità visuali e con provini. Viene anche usato come alimentatore e deposito di componenti.
Il KS Cassetto è particolarmente pratico: è concepito in modo da poter posizionare diversi cassetti uno accanto all’altro. Offriamo due diverse distanze per i diversi processi di lavoro. Inoltre è possibile scegliere tra varie altezze fino a 1.000 millimetri.
La distanza tra i cassetti può essere almeno 600 millimetri nella variante ampia del KS Cassetto.
La seconda variante del KS Cassetto è compatta con una distanza minima di 300 millimetri, ottima soluzione per componenti piccoli.
Ampliamenti opzionali
Entrambe le varianti del cassetto possono essere integrate con i seguenti componenti: