Escolha a sua localização:

Localização

Gaveta KS: alimentação flexível de componentes com a KUKA 

A gaveta KS é uma solução propícia e confiável para o carregamento e descarregamento estacionário, bem como a alimentação de componentes no sistema. Ela pode ser ajustada no comprimento e altura aos respectivos requisitos das suas instalações de produção.


A gaveta KS é um apoio valioso na moderna construção de carrocerias. Ela carrega até 100 quilogramas por metro e é usada sempre que for necessário carregar ou descarregar componentes manualmente na sequência do processo.

As aplicações típicas são testes da qualidade como inspeções visuais e testes de cinzel. Além disso, ela também é usada para a alimentação e armazenamento temporário de componentes.

O que é especialmente prático na gaveta KS: ela é concebida de tal forma que também seja possível instalar várias gavetas lado a lado. Nós oferecemos as gavetas para os diferentes processos de trabalho em duas variantes de espaçamento. Além disso, você sempre tem a escolha entre diversas alturas até 1.000 milímetros.

A gaveta KS certa para a sua necessidade

Versão larga

A distância das gavetas entre si pode ser de pelo menos 600 milímetros na variante larga da gaveta KS. 

Versão estreita

A segunda variante da gaveta KS com uma distância mínima de 300 milímetros economiza espaço e é especialmente apropriada para componentes menores.

 
Expansões opcionais

Você pode complementar as duas variantes da gaveta KS com os seguintes componentes:

  • Rolos de apoio
  • Bloco de válvulas
  • Dispositivo de arraste de cabos
  • Amortecedor retrátil

Vantagens da gaveta KS

  • Baixos custos operacionais: graças à estrutura modular e poucas peças instaladas, a gaveta KS é de manutenção extremamente baixa.
  • Praticamente sem necessidade de energia: a gaveta é operada manualmente.
  • Design esguio