Voordelen van de KS Lade
- Lage bedrijfskosten: Dankzij de modulaire opbouw en het kleine aantal gebruikte onderdelen is de KS Lade bijzonder onderhoudsarm.
- Nauwelijks energie nodig: De lade wordt handmatig bediend.
- Slank design
U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer.
Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
De KS Lade is een goedkope en betrouwbare oplossing voor het stationair in- en uitsluizen en het toevoeren van onderdelen in de installatie. Deze is in de lengte en hoogte aan de individuele vereisten van uw productiesystemen aan te passen.
De KS Lade is een waardevolle ondersteuning in de moderne carrosseriebouw. Deze draagt tot 100 kilogram per meter en kan overal worden ingezet waar onderdelen in de procesketen handmatig in- of uitgesluisd worden.
Typische toepassingen zijn kwaliteitscontroles zoals visuele- en beitelproeven. Bovendien wordt hij gebruikt voor het toevoeren en bufferen van onderdelen.
Een hele praktische eigenschap van de KS Lade: Hij is zo ontworpen dat ook meerdere laden naast elkaar kunnen worden geïnstalleerd. Wij bieden deze lade voor uiteenlopende werkprocessen in twee afstandsvarianten aan. Bovendien kunt u kiezen tussen verschillende hoogtes tot 1.000 millimeter.
De afstand van de laden tot elkaar kan bij de brede uitvoering van de KS Lade minimaal 600 millimeter bedragen.
De tweede uitvoering van de KS Lade is met een minimale afstand van 300 millimeter ruimtebesparend en optimaal voor kleinere onderdelen.
Optionele uitbreidingen
U kunt beide uitvoeringen van de KS Lade met de volgende componenten aanvullen: