Vooral bij dunne staalplaten is het belangrijk dat ze optimaal op het proces afgestemd worden geklemd. Voor deze bijzondere toepassing hebben wij de KS FlexRoller ontwikkeld: deze zorgt ervoor dat de staalplaten bij het lassen naadloos tegen elkaar liggen. Zo wordt de vereiste kwaliteit en stevigheid van de lasnaad bereikt. Door een geavanceerd pneumatisch systeem kan de aandrukkracht van de KS FlexRoller in een bereik van nul tot 1.000 Newton vrij programmeerbaar worden ingesteld. Dankzij de aansluiting van de lasoptiek aan het aandrukelement wordt ook de voor het laserlassen zo belangrijke focuspunt positie constant gehouden. Naast de basisversie biedt KUKA veel geconfigureerde oplossingen die in de lasertechniek kunnen worden toegepast.
KS FlexRoller: Feiten en cijfers
Plaatdiktes | > 3 mm |
Aandrukkracht | 0 tot 1000 N (vrij programmeerbaar) |
Gewicht | ≈ 28 kg |
Roldiameter | 50 tot 140 mm |
Stralenbronnen | Flexibel (CO2-laser of vastestoflaser) |
Brandpuntsafstand
| Flexibel configureerbaar afhankelijk van de taak. |
Voordelen van de KS FlexRoller
Naadloos klemmen
De KS FlexRoller werd zo ontworpen dat de staalplaten in het lasbereik naadloos op elkaar gedrukt worden. Tegelijkertijd wordt de focuspunt positie constant gehouden.
Speciale legering van de aandrukrol
De legering maakt de KS FlexRoller bijzonder slijtagearm en hittebestendig. Verder zorgt deze ervoor dat las spatten minder sterk hechten dan bij conventionele materialen.
Vrijwel hysterese vrij proces
De aandrukkracht wordt met speciale pneumatische cilinders gegenereerd. Daardoor werkt de aandruk respectievelijk compensatiebeweging nauwelijks na.
Fijngevoelige aandrukkrachten
Als specifieke gevoeligheid vereist is, dan genereert een door een servomotor aangedreven aandrukmodule de bijbehorende lage aandrukkracht.
Beschikbare extra modules
Heeft u bijzondere vereisten die u wilt realiseren? Dankzij de open bouwwijze heeft u alle vrijheid om uw KS FlexRoller vorm te geven. Met de integreerbare functiemodules past hij optimaal in uw proces. Kies de modules die bij uw taakstelling passen:
- Sensorsysteem voor de naadvolging
- Extra draadtoevoer
- 3D-sensor voor het meten van delen
- Afscherming gastoevoer (eenzijdig/beide zijden)
- Cross-Jet
- Aandrukrol, (variabel in grootte en/of loskoppelbaar)
- Tegenrol (met lineaire slag en loskoppelbaar)
- Pneumatische of servomotorische aandrukmodule
Vraag ons hoe uw plaatbewerking nog productiever wordt.