Finomlemezeknél különösen fontos a folyamathoz szabott befogás. Ehhez a különleges alkalmazási módhoz fejlesztettük ki a KS FlexRoller rendszert: Biztosítja az egymás melletti lemezek hézagmentes elhelyezkedését a hegesztés során. Így a hegesztési ponton elérhető a kívánatos minőség és szilárdság. Egy gondosan kialakított pneumatikus rendszer révén a KS FlexRoller nyomóerejét nulla és 1000 Newton közötti szabadon programozható módon lehet beállítani. A hegesztő optika nyomóelemhez való kapcsolásával a lézersugaras hegesztéshez oly fontos fókuszpont-pozíció is stabilan tartható. A KUKA az alapváltozaton kívül több, a lézertechnikában használható konfigurált megoldást is kínál.
KS FlexRoller: Adatok és tények
Lemezvastagságok | > 3 mm |
Nyomóerő | 0–1000 N (szabadon programozható) |
Tömeg | ≈ 28 kg |
Görgőátmérő | 50 – 140 mm |
Sugárforrások | Rugalmas (CO2 lézer vagy szilárdtestlézer) |
Gyújtótávolságok | Rugalmasan konfigurálható a feladattól függően. |
A KS FlexRoller előnyei
Hézagmentes befogás
A KS FlexRoller úgy van kialakítva, hogy a hegesztési tartományban lévő lemezek hézagmentesen egymásra nyomódjanak. Mindeközben a rendszer stabilan tartja a fókuszpont pozícióját.
Nyomógörgő speciális ötvözése
Az ötvözésnek köszönhetően a KS FlexRoller különlegesen lassan kopik és rendkívül hőálló. Azt is biztosítja, hogy a hegesztési fröccsenések kevésbé tapadjanak meg, mint a hagyományos anyagoknál.
Gyakorlatilag hiszterézis nélküli folyamat
A nyomóerőt speciális pneumatikus hengerek hozzák létre. Így a nyomó-, ill. kiegyenlítő mozgásnak alig-alig van utóhatása.
Rendkívül érzékeny nyomóerők
Ha különlegesen finom megmunkálásra szükség, egy szervomotoros nyomómodul hozza létre a megfelelően csekély nyomóerőt.
Rendelkezésre álló kiegészítő modulok
Különleges követelményeket szeretne teljesíteni? Nyitott kialakítása révén a KS FlexRoller teljesen szabadon alakítható. Az integrálható funkciómodulokkal optimálisan illeszkedik az Ön folyamatába. Válassza ki a feladathoz szükséges modulokat:
- Varratkövetési érzékelő rendszer
- Kiegészítő huzaladagolás
- Fénymetszési érzékelő az alkatrészek kiméréséhez
- Végőgáz-adagolás (egyoldalas/kétoldalas)
- Cross-Jet
- Nyomógörgő (változtatható méretű és/vagy leválasztható)
- Ellengörgő (lineáris lökettel, leválasztható)
- Pneumatikus vagy szervomotoros nyomómodul
Érdeklődjön nálunk, miként tehetné még hatékonyabbá lemezmegmunkálását.