Felssystemen
Al sinds 2001 installeert KUKA product- en procesgeörienteerde felssystemen: afhankelijk van de eisen aan de cyclustijden en de grootte van de onderdelen kiezen wij voor rolfelsen, tabletop-felsen of een mengvorm van beide processen. Met onze felsoplossingen produceert u rendabeler.
Robotgebaseerd rolfelsen: een flexibele 4.0-oplossing
Flexibele productie-oplossingen vervullen een belangrijke rol in Industrie 4.0. In een veranderlijke marktsituatie, waarin bredere product paletten en kortere levenscycli standaard zijn, wordt een slimme productie een wezenlijke concurrentiefactor. Dankzij onze robotgebaseerde rolfelsoplossingen is het mogelijk om zowel verschillende onderdelen te bewerken als een optimale capaciteit te bereiken: Bijkomende taken zoals lassen of grijpen kunnen aan de robot worden toegewezen.
- High Output Quality Hemming (HOQ): De HOQ Hemming maakt gecontroleerd robotfelsen met felsweergave mogelijk.
- HOQ-S(unroof): Met de robotgestuurde felssystemen aan het schuifdak bereikt u een korte procestijd.
- HOQ-F(langing): Met de HOQ-F oplossing kunt u gecontroleerd flenshoeken felsen, die groter dan 105 graden zijn. Bijkomende voorfelsstations zijn niet nodig.
- Soft Touch Wheelarch (STW) Hemming: De STW Hemming gebruiken wij voor het behoedzame felsen van wielkasten met een mobiel felsbed in de autobranche: Zo kunt u zonder meer meerder modellen in één station fabriceren.

Tabletop-felsen: Grote aantallen met korte cyclustijd
Het tabletop-felsen valt op door een korte procestijd. Dit felsproces is vooral geschikt voor volumemodellen met grote aantallen. Door een gestandaardiseerde felsmodule kan de machine snel en eenvoudige aan de geometrie van het betreffende onderdeel worden aangepast. Behalve een korte cyclustijd biedt dit de volgende voordelen:
- eenvoudige bediening van de machine,
- een modulair te configureren systeem en
- de mogelijkheid om in één machine zowel het buiten- als het binnenfelsen uit te voeren.

Bel ons, samen vinden wij het ideale felssysteem voor uw productie.