Sistemas de rebordamento
Já desde 2001 a KUKA instala sistemas de rebordamento orientados ao produto e processo: dependendo dos requisitos de tempo de ciclo e do tamanho dos componentes, decidimos pelo rebordamento por rolos, rebordamento Tabletop ou por uma forma mista dos dois. Com as nossas soluções de rebordamento você poderá produzir de forma mais econômica no futuro.
Rebordamento por rolos baseado em robô: uma solução 4.0 flexível
As soluções de produção flexíveis assumem um papel importante na Industrie 4.0. Em um mercado volátil, no qual predominam amplas gamas de produtos e ciclos de vida menores, a produção inteligente é um fator competitivo decisivo. Através das nossas soluções de rebordamento por rolos baseadas em robô é possível processar diferentes componentes como também atingir uma capacidade de utilização ideal: funções adicionais como soldar ou apanhar componentes podem ser atribuídas ao robô.
- High Output Quality Hemming (HOQ): a cabeça HOQ Hemming permite o rebordamento com robô controlado com exibição do rebordamento.
- HOQ-S(sunroof): com o sistema de rebordamento conduzido por robô no teto solar você obtém um tempo de processo curto.
- HOQ-F(langing): com a solução HOQ-F você pode rebordar de forma controlada ângulos de flange que são maiores que 105 graus. Não são necessárias outras estações de pré-rebordamento.
- Soft Touch Wheelarch (STW) Hemming: nós usamos o STW Hemming para o rebordamento suave de caixas de rodas com suporte de rebordamento móvel na indústria automotiva. Assim é possível fabricar, sem problemas, outros modelos em uma estação.
Rebordamento Tabletop: grande quantidade com baixo tempo de ciclo
O rebordamento Tabletop se destaca por tempos de processo especialmente curtos. O processo de rebordamento é apropriado, sobretudo, em modelos de volume de grande quantidade. Através de módulos de rebordamento padronizados, a máquina pode ser adaptada de forma rápida e simples à respectiva geometria de construção. Além do curto tempo de ciclo resultam vantagens como:
- operação simples da máquina,
- sistema de configuração modular e
- possibilidade de executar, em uma máquina tanto o rebordamento externo como também interno.
Ligue-nos, juntos encontraremos o sistema de rebordamento ideal para a sua produção.