Sistemas de rebordeado
KUKA instala sistemas de rebordeado orientados al producto y al proceso desde 2001: en función de los requisitos de tiempo de ciclo y del tamaño de los componentes nos decidimos por el rebordeado con rodillo, el rebordeado de mesa o una mezcla de ambos procedimientos. Con nuestras soluciones de rebordeado a partir de ahora podrá producir de forma económica.
Rebordeado con rodillo robotizado: una solución 4.0 flexible
Las soluciones de producción flexibles tienen un papel importante en Industrie 4.0. Con unas condiciones del mercado volátiles en las que predominan unas gamas de productos cada vez más amplias y ciclos de vida cada vez más cortos, la producción inteligente es un factor competitivo decisivo. Nuestras soluciones de rebordeado con rodillo robotizadas permiten mecanizar diferentes componentes y conseguir una capacidad de utilización óptima: las tareas adicionales como la soldadura y el agarre pueden asignarse a los robots.
- High Output Quality Hemming (HOQ): el cabezal HOQ Hemming un rebordeado controlado y realizado por robots con visualización del rebordeado.
- HOQ-S (Sunroof): con el sistema de rebordeado guiado por el robot en el techo corredizo, conseguirá reducir el tiempo del proceso.
- HOQ-F (Flanging): con la solución HOQ-F podrá rebordear de forma controlada bordes en ángulo superiores a 105 grados. No se requieren otras estaciones de rebordeado previas.
- Soft Touch Wheelarch (STW) Hemming: el STW Hemming se utiliza en la industria del automóvil para el rebordeado suave de los pasos de las ruedas con soporte móvil. De esta manera puede fabricar varios modelos en una sola estación.
Rebordeado de mesa: un gran número de piezas en tiempos de ciclo cortos
El rebordeado de mesa destaca por unos tiempos de ciclo muy cortos. Este procedimiento de rebordeado está indicado sobre todo para los modelos de gran volumen en grandes lotes. Con el módulo de rebordeado estandarizado, la máquina puede adaptarse de forma rápida y sencilla a todas las geometrías de los componentes. Además de los tiempos de ciclo cortos, también se beneficia de las siguientes ventajas:
- Fácil manejo de la máquina.
- Configuración modular del sistema.
- Posibilidad de realizar el rebordeado exterior e interior en una máquina.
Llámenos, juntos encontraremos el sistema de rebordeado ideal para su producción.