Escolha a sua localização:

País

Carro de retirada KS: multitalento da alimentação de peças

O carro de retirada KS é um elemento básico de aplicação diversificada para os seus processos de produção. Ele suporta várias centenas de quilos e, portanto, é ideal para o carregamento e descarregamento de grandes componentes. Além disso, o carro também pode ser usado como gaveta.


Com o carro de retirada KS você transporta componentes largos e volumosos, como painéis laterais ou partes inferiores da carroceria, de forma confortável através dos seus pavilhões de produção. Se necessário, o carro também é utilizável como possibilidade de armazenamento. Ele carrega até 400 quilos. 

Além das suas diferentes possibilidades de aplicação, o carro de retirada KS também é flexível em outro aspecto: graças à sua estrutura modular ele é adaptável às situações individuais de qualquer instalação de produção.

As dimensões do carro de retirada KS:

  • Comprimento: 1.000 até 4.500 mm
  • Largura: 600 até 1.500 mm
  • Altura: 900 até 1.800 mm
     

No projeto do carro de retirada KS demos uma grande importância às medidas de proteção – tanto para o carro como também para os seus colaboradores. O encosto e o bloqueio funcionam através de cilindros pneumáticos ou por pedal. Os procedimentos de segurança incluem, além disso, um portão que pode ser usado opcionalmente. Além disso, os cantos são arredondados para abrir com maior facilidade as portas dentro da instalação. 

Alguns de nossos clientes da indústria automotiva já usufruem das vantagens na construção de carrocerias, por exemplo, a Porsche e a Volvo. 

Vantagens do carro de retirada KS

  • Leve: o carro de retirada KS consiste em perfis de alumínio parafusados firmemente
  • Exato: fixação confiável através de pedal ou através de um cilindro de parada pneumático