Ventajas del carro de descarga KS
- Peso ligero: el carro de descarga KS consta de perfiles de aluminio firmemente atornilladas.
- Preciso: inmovilización de confianza con el pedal o un cilindro de freno neumático.
Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada.
Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
El carro de descarga KS es un elemento básico al que puede darse una amplia variedad de aplicaciones en sus procesos de producción. Puede soportar varios cientos de kilos y es perfecto para la carga y la descarga manual de componentes grandes. El carro también puede utilizarse como cajón.
Con el carro de descarga KS puede transportar cómodamente componentes anchos y voluminosos como paneles laterales o subsuelos por toda su nave de producción. En caso necesario, el carro también puede utilizarse como una opción de almacenaje. Soporta hasta 400 kilos.
Además de las diferentes opciones de uso, el carro de descarga KS también es flexible en otro aspecto: su estructura modular permite adaptarlo a las condiciones específicas de cada instalación de producción.
Las dimensiones del carro de descarga KS:
En el diseño del carro de descarga KS hemos concedido gran importancia a las medidas de protección, tanto para el carro como para los empleados. Las funciones de tope y de bloqueo utilizan cilindros neumáticos o accionamiento por pedal. Las medidas de seguridad también incluyen una puerta que puede utilizarse de forma opcional. Además, las esquinas están redondeadas para poder abrir fácilmente las puertas de la instalación empujándolas.
Algunos de nuestros clientes de la industria automovilística, como Porsche y Volvo ya se están beneficiando de las ventajas en sus talleres de carrocería.