Vyberte si svoje miesto:

Štát

Manipulačný vozík KS: Univerzálny pomocník pre privádzanie dielov

Manipulačný vozík KS predstavuje všestranne použiteľný základ pre Vaše výrobné procesy. Unesie niekoľko stoviek kilogramov, vďaka čomu je optimálne vhodný pri nakladaní a vykladaní veľkých konštrukčných dielov. Vozík možno okrem toho použiť aj ako zásuvku.


Pomocou manipulačného vozíka KS môžete naprieč Vašimi výrobnými halami pohodlne prepravovať široké a neskladné konštrukčné diely, akými sú bočné alebo dolné diely automobilov. Vozík možno v prípade potreby využiť aj ako skladovaciu možnosť. Unesie až do 400 kg. 

Okrem svojich rôznych možností použitia je manipulačný vozík KS flexibilný aj z ďalšieho hľadiska: Vďaka jeho modulárnej konštrukcii ho možno individuálne prispôsobiť okolnostiam v každom výrobnom zariadení.

Rozmery manipulačného vozíka KS:

  • Dĺžka: 1 000 až 4 500 mm
  • Šírka: 600 až 1 500 mm
  • Výška: 900 až 1 800 mm
     

Pri konštrukcii manipulačného vozíka KS sme kládli veľký dôraz na ochranné opatrenia – tak pre samotný vozík, ako aj pre Vašich pracovníkov. Doraz a zaistenie fungujú pomocou pneumatického valca alebo nožného ovládania. K bezpečnostným opatreniam patrí okrem toho aj brána, ktorú možno voliteľne použiť. Vozík navyše disponuje zaoblenými hranami, aby bolo možné dvere v rámci zariadenia ľahšie stohovať. 

Z týchto predností pre Vašu výrobu karosérií už profitujú naši zákazníci z oblasti automobilového priemyslu, napríklad Porsche a Volvo. 

Prednosti manipulačného vozíka KS

  • Ľahký: Manipulačný vozík KS pozostáva z pevne zoskrutkovaných hliníkových profilov
  • Presný: Spoľahlivé upevnenie vďaka nožnému ovládaniu alebo vďaka pneumatickému dorazovému valcu