위치를 선택하십시오:

국가

KS Pull-off Cart: All-rounder for parts feed

The KS Pull-off Cart is a basic item that can be used in a wide variety of applications in your production processes. It can carry several hundred kilos, making it optimally suited for the manual onloading and offloading of large components. In addition, the cart can also be used as a drawer.


KS 반출대를 사용하면 사이드 패널 또는 언더플로어처럼 부피가 큰 부품을 작업장에서 간편하게 운반할 수 있습니다. 필요 시 KS 반출대는 저장 시설로도 사용할 수 있습니다. KS 반출대는 400kg까지 지탱합니다. 

KS 반출대는 다양한 용도 외에 다음과 같은 측면에서도 유연성을 자랑합니다. KS 반출대는 모듈식 구조를 바탕으로 어떤 생산설비에도 맞게 조정될 수 있습니다.

KS 반출대의 사이즈:

  • 길이: 1,000~4,500mm
  • 폭: 600~1,500 mm
  • 높이: 900~1,800mm

KS 반출대 설계 시 당사는 차와 작업자의 보호조치를 매우 중시합니다. 스토퍼와 잠금장치는 공압 실린더 또는 페달을 통해 작동합니다. 그밖에 옵션으로 사용할 수 있는 도어는 안전 대비책에 속합니다. 시설 안에서 도어를 쉽게 열 수 있도록 모서리는 둥글게 처리되어 있습니다. 

포르쉐와 볼보 같은 자동차 산업 부문의 몇몇 고객은 자체 제작 시 이 장점을 이용하여 이익을 보고 있습니다. 

KS 반출대의 장점

  • 가벼움: KS 반출대는 볼트로 단단히 고정시킨 알루미늄 프로필로 되어 있습니다.
  • 정확함: 페달 또는 공압 스토퍼 실린더를 통한 확실한 고정