Vyberte si svou polohu:

Země

KS výstupní vozík: Univerzál pro přísun dílů

KS výstupní vozík je univerzálně použitelný prostředek pro Vaše výrobní procesy. Vzpírá několik set kilo a je proto optimální pro manuální vkládání a vykládání velkých dílů. Navíc se vozík dá použít také jako zásuvka.


S KS výstupním vozíkem pohodlně v halách přepravíte široké a objemné díly jako boční stěny nebo podvozky. V případě potřeby lze vozík využít jako možnost pro skladování. Unese až 400 kilo. 

Mimo různých možností jeho použití je KS výstupní vozík flexibilní i v dalším ohledu: Díky modulární konstrukci jej lze individuálně přizpůsobit všem okolnostem každé výrobní linky.

Rozměry KS výstupního vozíku:

  • Délka: 1 000 až 4 500 mm
  • Šířka: 600 až 1 500 mm
  • Výška: 900 až 1.800 mm
     

Při konstrukci KS výstupního vozíku jsme kladli velký důraz na bezpečnostní opatření – jak pro vozík tak i pro zaměstnance. Doraz a zámek fungují přes pneumatický píst nebo nožní pedál. Mezi preventivní opatření patří také vrata, které lze využít volitelně. Patří sem také zaoblené rohy pro snadnější rozražení dveří uvnitř linky. 

Z předností výroby karoserií profituje již několik zákazníků z automobilového průmyslu, například Porsche a Volvo. 

Výhody KS výstupního vozíku

  • Lehký: KS výstupní vozík se skládá z pevně sešroubovaných hliníkových profilů
  • Přesný: Spolehlivá fixace díky nožnímu pedálu nebo pneumatickému pístu stoperu