Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wózek wyprowadzający KS: Uniwersalne urządzenie do doprowadzania elementów

Wózek wyprowadzający KS jest mającym wszechstronne zastosowanie podstawowym wyposażeniem w procesach produkcji. Podnosi on ciężary o masie kilkuset kilo i jest przez to optymalnie odpowiedni do ręcznego wprowadzania i wyprowadzania dużych elementów konstrukcyjnych. Dodatkowo może być też stosowany jako szuflada.


Wózkiem wyprowadzającym KS wygodnie transportujesz przez hale produkcyjne szerokie i nieporęczne elementy konstrukcyjne, takie jak ściany boczne lub spody podwozi. W razie potrzeby można wykorzystać wózek również jako miejsce do składowania. Utrzymuje on ciężar do 400 kg. 

Obok różnych możliwości użycia wózek wyprowadzający KS jest elastyczny również pod innym względem: Dzięki modułowej budowie można go indywidualnie dopasować do uwarunkowań każdej instalacji produkcyjnej.

Wymiary wózka wyprowadzającego KS:

  • Długość: od 1 000 do 4 500 mm
  • Szerokość: od 600 do 1 500 mm
  • Wysokość: od 900 do 1 800 mm

Podczas konstruowania wózka wyprowadzającego KS przyłożyliśmy wielką wagę do środków ochrony – zarówno wózka, jak i pracowników. Ogranicznik ruchu i blokada działają dzięki siłownikom pneumatycznym lub są włączane pedałem. Do środków bezpieczeństwa należy poza tym bramka, z której można korzystać opcjonalnie. Do tego dochodzą zaokrąglone rogi, dzięki którym łatwiej otwierane pchnięciem są drzwi w obrębie instalacji. 

Z korzyści dla budowy karoserii korzystają już niektórzy nasi klienci z branży motoryzacyjnej, np. Porsche i Volvo. 

Zalety wózka wyprowadzającego KS

  • Lekkość: Wózek wyprowadzający KS składa się z profili aluminiowych skręconych na stałe
  • Dokładność: Pewne unieruchamianie włączane pedałem lub pneumatycznym siłownikiem zatrzymującym