Válassza ki a helyét:

Ország

KS kidobókocsi: Sokoldalú robot az alkatrészek adagolásához

A KS kidobókocsi gyártási folyamatai sokoldalúan alkalmazható, alapvető kelléke. Több száz kilogrammot nyom, így ideális nagyméretű alkatrészek kézi behelyezéséhez és kidobásához. Ezen túlmenően a kocsi fiókként is használható.


A KS kidobókocsival kényelmesen mozgathatja a széles és terjedelmes alkatrészeket, például oldalfalakat vagy alvázfelületeket, a gyártócsarnokokban. Szükség esetén a kocsi tárolóeszközként is alkalmazható. Tömege max. 400 kg. 

A KS kidobókocsi felhasználási lehetőségeinek változatossága mellett tágabb értelemben is sokoldalú: Moduláris felépítése révén egyedileg hozzáigazítható a mindenkori gyártóberendezés adottságaihoz.

A KS kidobókocsi méretei:

  • Hossz: 1000 és 4500 mm között
  • Szélesség: 600 és 1500 mm között
  • Magasság: 900 és 1800 mm között

A KS kidobókocsi tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk az óvintézkedésekre – úgy a kocsi, mint az Ön munkatársai vonatkozásában. Az ütköző és a reteszelés pneumatikus hengerrel vagy lábműködtetéssel üzemeltethető. A biztonsági óvintézkedések közé tartozik egy opcionálisan használható kapu is. Mindezt kiegészítik a lekerekített sarkok, hogy a rendszerben található ajtók könnyebben felütközzenek. 

A karosszériagyártást segítő előnyöket már több autóipariügyfelünk élvezi, például a Porsche és a Volvo. 

A KS kidobókocsi előnyei

  • Könnyű: A KS kidobókocsi rögzített csavarozású alumíniumprofilokból áll
  • Pontos: Megbízható rögzítés lábműködtetéssel vagy pneumatikus záróhengerrel