KUKA:s historik
KUKA:s företagshistoria inleds år 1898 i Augsburg med Johann Josef Keller och Jakob Knappich. Sedan dess har företaget stått för idéer och innovationer ”made in Germany”. Idag är KUKA en av världens ledande leverantörer av intelligenta automationslösningar.
1898: KUKA lyser upp mörkret
Johann Josef Keller och Jakob Knappich grundar en acetylenfabrik i Augsburg som möjliggör billig drift av hus- och gatubelysningar.
1905: Priserna faller och efterfrågan stiger
Bara några år efter företagets grundande orsakar nya elektriska ljuskällor ett prisfall på acetylen.
Därför väljer företaget Keller och Knappich GmbH att satsa på en ny uppfinning: autogensvetsning. Det är nu KUKA gång på gång börjar sätta nya standarder inom svetstekniken.

Redan i början av 1900-talet använder Keller och Knappich allt oftare en telegramförkortning: Av begynnelsebokstäverna i "Keller und Knappich Augsburg" uppstår märket KUKA.

1920 - 1970
1920: Fler produkter på ännu fler marknader
Snart börjar KUKA använda sitt kunnande inom industriell och hantverksmässig svets- och sömnadsbearbetning även inom andra områden.
Företaget tillverkar bland annat tankar och påbyggnader på fordon.
Efter några få årtionden är KUKA marknadsledare inom kommunala fordon i Europa.

1939: Innovativ punktinsats
KUKA utökar sitt produktutbud och bygger år 1939 den första elektriska punktsvetsanläggningen i Tyskland.
1949: KUKA stickar och skriver sig in i nya produktområden
Utbudet breddas – nu tillverkar företaget mer än svetsanläggningar och tankar.
Endast 64 mm hög och 4,5 kg lätt: Den kompakta reseskrivmaskinen ”Princess” – ett under av finmekanik ser dagens ljus.
Även rundstickmaskinen Selecta introduceras på marknaden som underlättar för textilindustrin tack vare sin snabbhet och flexibilitet.

1956: Framgång per automatik
KUKA introducerar den första automatiska svetsanläggningen för kylskåp och tvättmaskiner.
Dessutom levererar KUKA den första flerpunktssvetsningslinjen till Volkswagen AG.
1966: Innovativa svetstekniker
KUKA introducerar en ny svetsteknik: friktionssvetsning. De närmaste åren följer en lång rad innovationer, t.ex. korttidssvetsning och positionerad friktionssvetsning.

1970 - 2000
1971: KUKA banar väg för robotar
Europas första robotdrivna svetslinje byggs åt Daimler-Benz.
1972: Säkrare, snabbare och högre belastbarhet
KUKA presenterar den första Magnetarc-svetsmaskinen. Metoden optimeras löpande. Ännu idag en av de snabbaste och säkraste metoderna för att sammanfoga komponenter som måste stå pall för extrema belastningar.

1973: Famulus, en pionjär inom robottekniken
Med världens första industrirobot med sex elektromekaniskt drivna axlar skriver KUKA historia som robotpionjär.
1989: Kvalitet betalar sig
KUKA är nu den ledande kontruktören av svetsanläggningar i Europa.
Även företagets dotterbolag i USA, grundat i början av 1980-talet, går mycket starkt.

1996: Robotstyrning med PC
Som första robottillverkare tar KUKA steget till PC-baserad robotstyrning, ett paradigmskifte är ett faktum.
1998: Till mittens rike
Företaget levererar robotar till Audis fabrik i Changchung. KUKA hör till de första globala robotföretagen som exporterar robotar till Kina.
I åren som följer startar KUKA flera egna dotterbolag och produktionsanläggningar i Kina.
2000 - idag
2001: Robotar för medicinområdet
KUKA:s robotar används i ”Cyberknife” – världens första robotstyrda radiokirurgisystem. Systemet gör det möjligt att behandla inoperabla, kirurgiskt komplexa tumörer.
2006: KUKA som helhetslösning
KUKA etablerar KUKA Toledo Production Operations i Nordamerika på uppdrag av Chrysler-koncernen som handhar hela tillverkningsprocessen av karosser till Jeep Wrangler.

2007: Världsrekordhållare med sex axlar
Den magiska gränsen på 1 000 kg bärlast sprängs. Roboten KUKA KR 1000 TITAN in i Guinness Rekordbok som världens starkaste sexaxlade industrirobot.
2010: Flexibel tungviktslyftare
KUKA KR QUANTEC blir med sitt unika bärlastområde från stillastående till världens mest sålda robotserie.

2013: Sida vid sida med robotkollegan
LBR iiwa är den första serietillverkade, avkännande – och därmed för direkt samarbete mellan människa och robot (samverkande robotar) godkända roboten i världen.
Med LBR iisy fortsätter cobotarnas framgångssaga. De kan både användas inom industriell serietillverkning och i miljöer som präglas av dynamiska, ostrukturerade arbetsplatser.

2014: KUKA fortsätter att växa
KUKA AG och Swisslog Holding AG går samman. Genom Swisslog får KUKA tillgång till attraktiva tillväxtmarknader inom logistik och healthcare.
2018: KUKA120 – Thinking Orange
KUKA firar jubileum under 2018. För 120 år sedan lyste Johann Josef Keller och Jakob Knappich upp gator och torg – idag är KUKA en av världens ledande leverantör av intelligenta automationslösningar till Industrie 4.0.