Istoricul KUKA
Istoricul KUKA începe în anul 1898, cu Johann Josef Keller şi Jakob Knappich, în oraşul Augsburg. De atunci, compania oferă idei şi inovaţii fabricate în Germania. În prezent, KUKA este unul dintre principalii furnizori de soluţii inteligente de automatizare.
1898: KUKA aprinde lumina
Johann Josef Keller şi Jakob Knappich au fondat o fabrică de acetilenă în oraşul Augsburg, facilitând astfel o funcţionare cu costuri reduse a iluminatului caselor şi al străzilor.
1905: Preţurile scad, oferta creşte
La câţiva ani după fondarea companiei, sursele de lumină electrică accelerează scăderea preţului acetilenei.
Acesta este motivul pentru care compania Keller şi Knappich GmbH îşi extinde producţia pentru a include o nouă invenţie: sudura autogenă. Începând cu acest moment, KUKA stabileşte constant noi standarde în tehnologia de sudare.

Deja la începutul secolului al XX-lea, Keller şi Knappich folosesc din ce în ce mai frecvent o abreviere din telegrame: Din iniţialele numelui „Keller und Knappich Augsburg” a luat naştere marca KUKA.

1920 – 1970
1920: Portofoliu şi extinderea pieţei
KUKA începe în scurt timp să aplice şi în alte domenii know-how-ul din lucrările industriale şi manuale de sudare.
Printre altele, compania produce containere mari şi suprastructuri pentru vehicule.
După numai câteva decenii, KUKA a devenit lider de piaţă în Europa, în domeniul vehiculelor utilitare pentru gospodărirea comunală.

1939: Precizie inovatoare
KUKA îşi extinde portofoliul, iar în anul 1939 construieşte prima instalaţie electrică de sudură în puncte din Germania.
1949: KUKA îşi croieşte drum şi în alte game de produse
Oferta este extinsă dincolo de instalaţiile de sudare şi containerele mari.
Numai 64 mm înălţime şi o greutate de 5 kg: Cu maşina de scris compactă „Princess” miracolul mecanicii de precizie vede lumina zilei.
De asemenea, maşina de tricotat circular Selecta este lansată pe piaţă, facilitând astfel o producţie mai rapidă şi mai flexibilă în industria textilă.

1956: În mod automat către succes
KUKA lansează pe piaţă prima instalaţie automată de sudare pentru frigidere şi maşini de spălat.
În plus, KUKA furnizează prima linie de transfer de sudare multipunct pentru Volkswagen AG.
1966: Tehnici de sudare inovatoare
KUKA stabileşte o nouă tehnologie de sudare: sudarea prin frecare. În următorii ani, apar numeroase alte inovaţii, cum ar fi sudarea cu ciclu scurt sau sudarea prin frecare cu unghi definit.

1970 – 2000
1971: KUKA aduce roboţii în prim-plan
Este construită prima linie de transfer de sudare pentru Daimler-Benz.
1972: Mai sigur, mai rapid şi mai rezistent
KUKA prezintă prima maşină de sudură Magnetarc. Procesul este optimizat în mod constant. Până în prezent, acesta este unul dintre cele mai rapide şi sigure procese de asamblare a componentelor, care trebuie să reziste pe termen lung la cele mai mari sarcini.

1973: Famulus, pionierul în domeniul roboticii
KUKA intră în istorie ca pionier în domeniul roboticii, cu primul robot industrial cu şase axe electromecanice din lume.
1989: Calitatea contează
KUKA este producătorul de instalaţii de sudură numărul 1 din Europa.
Sediul din America de Nord, care a fost fondat la începutul anilor 1980, este, de asemenea, înfloritor.

1996: Sistem computerizat de comandă a robotului
În calitate de prim producător de roboţi, KUKA schimbă paradigma cu sistemele computerizate de comandă a roboţilor.
1998: În Regatul Mijlociu
Roboţii sunt livraţi la fabrica Audi din Changchung. KUKA este una dintre primele companii globale care exportă roboţi în China.
În anii următori, KUKA deschide mai multe sucursale proprii şi fabrici în China.
2000 – prezent
2001: Roboţi pentru domeniul medical
Roboţii KUKA sunt utilizaţi în primul sistem de radiochirurgie controlat de roboţi „Cyberknife”. Sistemul permite tratamentul tumorilor inoperabile, complexe din punct de vedere chirurgical.
2006: KUKA, o soluţie completă
KUKA lansează, în numele concernului Chrysler, operaţiunea KUKA Toledo Production Operations în America de Nord, pentru producţia holistică a caroseriei pentru Jeep Wrangler.

2007: Deţinător al recordului mondial cu cele şase axe
Limita magică de încărcare de 1.000 kg este depăşită. Fiind cel mai puternic robot industrial cu şase axe din lume, KUKA KR 1000 TITAN intră în Cartea Recordurilor Guinness.
2010: Început de carieră flexibil
KUKA KR QUANTEC devine una dintre cele mai bine vândute serii de roboţi din lume, cu o gamă unică de sarcini utile.

2013: Mână în mână cu colegul robot

2014: KUKA se dezvoltă în continuare
Die KUKA AG şi Swisslog Holding AG fuzionează. Prin intermediul Swisslog, KUKA are acces la pieţe atractive în curs de dezvoltare din sectorul logisticii şi al îngrijirii medicale.
2018: KUKA120 – Thinking Orange
În 2018, KUKA sărbătoreşte aniversarea. Acum 120 de ani, Johann Josef Keller şi Jakob Knappich au aprins lumina – în prezent, KUKA este unul dintre cei mai importanţi furnizori de soluţii inteligente de automatizare pentru Industria 4.0.