Rotationssvetsar
KUKA:s och Thompsons rotationssvetsar möjliggör enkel och kostnadseffektiv fogning av vitt skilda material i industriella tillämpningar. Även krävande material och säkerhetskritiska materialkombinationer inom nya teknikområden som elektrifiering och lättbyggnadsteknik kan nu svetsas med optimal kvalitet.
Två tillverkare som erbjuder en rad olika friktionssvetsningsmaskiner för vitt skilda kravspecar
I vår produktportfölj finns rotationssvetsar med stukkrafter mellan en och 10 000 kN för nästan alla svetsuppgifter. Oavsett om det rör sig om våra kompakta och universella serier eller om specialmaskiner för definierade komponenter: Vi bygger både enkel- och dubbelhuvudsmaskiner med fast eller rörlig spindeldocka i horisontellt eller vertikalt utförande.

Friktionssvetsar förberedda för Industrie 4.0
Genom att integrera rotationssvetsar i ditt produktionsnätverk kan du öka produktiviteten. För att uppnå detta krävs öppna gränssnitt i kombination med ett intelligent styrsystem – våra systembeställare står väl rustade för den nya tidsåldern – Industrie 4.0. Som tillverkare av flexibla system för automatisk tillverkning har vi den erfarenhet och kompetens som behövs för att utveckla och implementera processäkra och kostnadseffektiva helhetslösningar.
Med vår prisbelönta Industrie 4.0-programvarulösningen SmartConnect.frictionwelding kan t.ex. friktionssvetsningsmaskinen KUKA Genius kommunicera med andra maskiner och enheter via molnet. Detta ger användaren global åtkomst av maskin-, produktions- processdata. För denna lösning tilldelades KUKA priset Industrie 4.0 Innovation Award av juryn för VDE Verlag och Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (ZVEI).