위치를 선택하십시오:

위치

회전마찰 용접기

E-모빌리티와 경량 구조 같은 기술 트렌드는 고난도 용접 공정을 필요로 합니다. KUKA의 회전마찰 용접기는 최신 생산공정 요구에 맞게 다양한 조합 재료를 경제적이고 산업화된 방식으로 접합할 수 있습니다.


다년간 검증된 경험

KUKA가 회전마찰 용접을 산업용 접합 방식으로 확립한 지도 50년이 넘었습니다. 1994년에 기계 제조사 Thompson Friction Welding(영국)을 인수함으로써 제품 포트폴리오가 확장되었습니다. 그후 KUKA는 44개 이상 국가에서 1,200대 이상의 회전마찰 용접기를 설치하여 이 분야에서 세계 시장를 선도하고 있습니다. 마찰 용접기로 다양한 부문의(예: 자동차, 건설, 석유 및 가스, 항공, 전자 산업 등) 각종 부품 제작이 가능합니다. 

아우크스부르크(독일)와 헤일소언(영국) 소재 KUKA 기술센터에서는 미래 혁신 기술의 응용 가능성 연구에 매진하고 있습니다. 그밖에도 당사는 공정 타당화, 프로토타입 제작, 소규모 생산 같은 추가 서비스를 제공하며 교대조업을 통한 완제품 제작도 가능합니다.

마찰 용접 기술: 다양한 재료와 재료 조합을 경제적이고 안정적으로 접합하는 기술

KUKA 마찰 용접기는 피스톤 로드, 밸브 또는 열교환기와 같은 금속 공작물을 용접합니다.

KUKA 회전마찰 용접기의 장점

첨단 기계는 정밀도, 역학, 공정 제어의 기준일 뿐만 아니라 높은 생산성의 기준이기도 합니다.

  • 최고의 비용 절감: 현재의 회전마찰 용접기는 비싼 재료를 부품 관련 위치에만 사용할 수 있게 합니다. 
  • 다양한 조합 재료: KUKA의 회전마찰 용접기를 이용하면 알루미늄과 구리 같은 까다로운 재료도 용접할 수 있습니다.
  • 최고의 유연성: 모든 기술은 각자의 장점을 가지고 있습니다. 더블 헤드스톡이든 고정형 또는 이동형 헤드스톡이든 당사는 모든 부품에 이상적인 솔루션을 제공합니다.
  • 최고의 가용성: 고급 부품을 사용하여 유지 비용이 적고 기계의 가용성이 매우 높습니다.
  • 부품 최적화: 회전마찰 용접기는 모빌리티 산업의 무게 감소 요구를 충족시킵니다.
  • 최고의 용접 품질: 회전마찰 용접을 이용하여 모든 부품의 유효성이 확인되는 생산 방식을 설정하십시오.
  • 최고의 인체공학: 직관적인 터치 스크린 조작과 인체공학적으로 설계된 작업공간 덕분에 더 빠르고 효율적인 작업이 가능합니다.
  • 최고의 추적 가능성: 당사가 자체 개발한 KUKA PCD(공정 제어 및 문서화)는 모든 공정 데이터를 수와 도식으로, 그리고 전자 방식으로 문서화합니다. 따라서 클레임은 옛날 일이 되어버렸습니다.

고객 맞춤형 기계

KUKA의 제품 포트폴리오에는 1~10,000킬로뉴턴의 압축력을 가진 여러 종류의 회전마찰 용접기가 있습니다. 이 밴드폭으로 아무리 까다로운 부품도 접합할 수 있습니다. 당사의 새로운 컴팩트형 범용 Genius 시리즈를 선택하든 아니면 특별 부품용 특수기계를 선택하든 당사는 두 가지 상이한 제작방식을 바탕으로 고객의 모든 요구에 알맞은 기계 제품군을 갖추고 있습니다. 더블 스핀들 기계와 수직형 공법에서의 기계 같은 특별 사이즈와 특별 사양도 조회가 있으면 공급할 수 있습니다.
당사의 제품 포트폴리오: KUKA의 회전마찰 용접기 개관

KUKA 회전마찰 용접기: 인더스트리 4.0에 대비

KUKA 회전마찰 용접기를 고객의 생산망에 통합하면 생산성의 뚜렷한 향상을 거둘 수 있습니다. 그러기 위해서는 개방형 인터페이스와 지능형 제어가 필요합니다. 유연한 자동 제조 시스템 제조사인 KUKA는 공정상 안전하고 경제적 효과가 큰 완벽한 솔루션을 개발하고 구현할 경험과 능력을 가지고 있습니다. 당사의 회전마찰 용접기는 접근 가능한 최적의 작업 공간과 제어 네트워트 역량으로 인더스트리 4.0의 새 시대에 이상적인 전제조건을 제공합니다.

KUKA 회전마찰 용접기를 이용하면 아무리 까다롭고 안전상의 문제가 있는 재료도 산업부문에 상관없이 최고의 품질로 용접할 수 있습니다. 당사에 문의하십시오. 어떠한 상담도 환영합니다.

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다