เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุน

แนวโน้มเทคโนโลยีอย่างเช่นการเคลื่อนที่โดยใช้ไฟฟ้าและสิ่งก่อสร้างน้ำหนักเบาทำให้เกิดความต้องการสูงสำหรับกระบวนการเชื่อม เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุนของ KUKA ตอบสนองความคาดหวังในกระบวนการผลิตสมัยใหม่และทำให้มั่นใจว่าคุณสามารถเชื่อมชุดวัสดุได้ทุกรูปแบบได้อย่างคุ้มค่าสำหรับอุตสาหกรรม


ประสบการณ์ที่ยาวนานได้รับการพิสูจน์มาแล้วหลายครั้ง

กว่า 50 ปีที่ KUKA กำหนดให้เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานเป็นกระบวนการเชื่อมเชิงอุตสาหกรรม การควบกิจการผู้ผลิตเครื่องจักรของ Thompson Friction Welding (UK) ในปี 1994 ได้เพิ่มขยายผลงานการผลิต ตั้งแต่นั้นมา KUKA ได้เป็นผู้นำตลาดโลกในสาขานี้ด้วยเครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุนที่ติดตั้งมากกว่า 1,200 เครื่องในกว่า 44 ประเทศ เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่หลากหลายจากอุตสาหกรรมหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส อุตสาหกรรมเครื่องบินหรืออุตสาหกรรมไฟฟ้า 

ศูนย์เทคโนโลยีของ KUKA ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราที่สำนักงานในเอาก์สบูร์ก (เยอรมนี) และฮาเลโซเวน (สหราชอาณาจักร) ทำให้เราสามารถตรวจสอบแนวคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับปัจจุบันและพรุ่งนี้ซึ่งใช้งานได้จริง นอกจากนี้เราจะให้บริการเพิ่มเติมสำหรับคุณเช่น การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ การสร้างต้นแบบ หรือซีรี่ส์ขนาดเล็กในการผลิตที่สมบูรณ์โดยการปฏิบัติงานได้หลายกะ

เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบโรตารี: การเชื่อมวัสดุต่างๆ และการผสมผสานวัสดุที่ประหยัดและปลอดภัย

เครื่องเชื่อมเสียดทานของ KUKA จะเชื่อมชิ้นงานที่เป็นโลหะ เช่น ก้านลูกสูบ วาล์ว หรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ข้อได้เปรียบของเครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุนจาก KUKA

เครื่องจักรไฮเทคไม่ได้ให้เพียงความแม่นยำ พลวัต และการควบคุมขั้นตอนเท่านั้น แต่ยังให้ผลผลิตคุณภาพสูงด้วย

  • การลดต้นทุนสูงสุด: เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุนสมัยใหม่ช่วยให้สามารถใช้วัสดุราคาแพงเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนเท่านั้น 
  • ชุดวัสดุที่หลากหลาย: ทำการเชื่อมชุดวัสดุที่ซับซ้อน เช่น อลูมิเนียมและทองแดงได้โดยใช้ครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุนของ KUKA
  • ความคล่องตัวสูงสุด: เทคโนโลยีทุกอย่างมีประโยชน์สำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นแกนหมุนคู่ แกนหมุนแบบคงที่หรือเคลื่อนที่ได้ เรามอบโซลูชันที่เหมาะสำหรับชิ้นส่วนแต่ละส่วน
  • ความพร้อมใช้งานระดับสูงสุด: ด้วยการใช้ส่วนประกอบคุณภาพสูง ค่าบำรุงรักษาจึงต่ำและความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรจึงสูงมาก
  • การเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นส่วน: ข้อกำหนดอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนสอดคล้องกับการลดน้ำหนักโดยเครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุน
  • คุณภาพการเชื่อมสูงสุด: กำหนดกระบวนการผลิตที่ชิ้นส่วนทุกชิ้นมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุน
  • ถูกหลักสรีรศาสตร์มากที่สุด: ใช้แผงหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายและพื้นที่ปฏิบัติงานที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • การตรวจสอบย้อนกลับได้สูงสุด: ข้อมูลการดำเนินการทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยตัวเลขและรูปภาพ และจัดเก็บถาวรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดย KUKA PCD (การควบคุมการดำเนินการและการจัดทำเอกสาร) ที่เราพัฒนาขึ้นเอง การร้องเรียนจึงกลายเป็นอดีต

เครื่องจักรที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

KUKA มีเครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุนที่แตกต่างกันพร้อมแรงอัดระหว่างหนึ่งและ 10,000 นิวตันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเพิ่มชิ้นส่วนที่ยากที่สุดได้เองด้วยช่วงนี้ ไม่ว่าคุณจะเลือกชุดอัจฉริยะใหม่ ขนาดกะทัดรัด และใช้ได้ตามอเนกประสงค์หรือมองหาเครื่องจักรพิเศษสำหรับชิ้นส่วนพิเศษ กลุ่มเครื่องจักรนี้ถูกปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งสอง ขนาดและรูปแบบที่พิเศษ เช่น เครื่องหมุนคู่และเครื่องจักรที่มีการออกแบบในแนวตั้งสามารถใช้ได้ตามความต้องการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา: ภาพรวมสำหรับเครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุนของ KUKA

เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุนของ KUKA: เตรียมพร้อมสำหรับ Industrie 4.0

ด้วยการผสานรวมเครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานของ KUKA ในเครือข่ายการผลิตของคุณ คุณจึงสามารถเพิ่มผลผลิตของคุณได้อย่างแท้จริง ซึ่งต้องใช้อินเตอร์เฟสแบบเปิดและระบบการควบคุมอัจฉริยะ ในฐานะผู้ผลิตระบบที่มีความยืดหยุ่นสำหรับการผลิตแบบอัตโนมัติ KUKA มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโซลูชั่นกระบวนการที่น่าเชื่อถือได้และประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์และดำเนินการให้เป็นจริง เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุนของเราให้คุณมีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เพิ่มประสิทธิภาพและเข้าถึงได้และความสามารถด้านเครือข่ายในการควบคุมสภาพแวดล้อมสำหรับยุค Industrie 4.0

เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหมุน KUKA ให้คุณมีตัวเลือกในการเชื่อมชุดวัสดุที่ซับซ้อนและต้องการความปลอดภัยด้วยตนเอง ซึ่งคลอบคลุมตลาดและรับประกันคุณภาพสูงที่สุด โปรดติดต่อเรา เราพร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่าน

คุณอาจสนใจ