Machines de soudage par friction en rotation
Les machines de soudage par friction de KUKA et Thompson simplifient et rentabilisent l’assemblage industriel des matériaux les plus divers. Soudez des combinaisons de matériaux exigeantes et importantes pour la sécurité avec une qualité élevée pour des tendances technologiques telles que l’électromobilité et la construction légère.
Vaste gamme de machines de soudage par friction de deux fabricants pour les exigences les plus diverses
Notre gamme de produits comprend des machines de soudage par friction en rotation dotées de forces de compression allant de un à 10 000 kN pour presque toutes les tâches de soudage. Qu’il s’agisse de séries compactes et universelles ou de machines spéciales pour des pièces spécifiques, nous construisons des machines à une ou deux têtes, avec poupée fixe ou mobile, en version horizontale et verticale.

Machines de soudage par friction préparées pour l’Industrie 4.0
Avec l’intégration de machines de soudage par friction en rotation dans votre réseau de production, vous obtenez une augmentation avérée de votre productivité. Pour ce faire, des interfaces ouvertes et une commande intelligente offrent les conditions idéales pour l’ère de l’Industrie 4.0. En tant que fournisseur de systèmes flexibles pour la production automatique, nous disposons de l’expérience et de la compétence nécessaires pour le développement et la réalisation de solutions complètes fiables, rentables et couronnées de succès.
Avec la solution Industrie 4.0 récompensée, le logiciel SmartConnect.frictionwelding, la machine de soudage par friction KUKA Genius peut p. ex. être mise en réseau dans le cloud et y communiquer ce qui permet d’avoir un accès aux données de machine, de production et de processus dans le monde entier. Le jury de la maison d’édition VDE et de la Fédération professionnelle de l’industrie électrotechnique et électronique (ZVEI) ont décerné l’Industrie 4.0 Innovation Award à KUKA pour cette prestation.