![](/-/media/kuka-corporate/images/products/machines/magnetarc/magnetarc-schweissmaschine.jpg?rev=-1&w=1900&hash=239077B77F2D730C03EF1B157651DC5F)
Machines de soudage Magnetarc
Les machines de soudage Magnetarc de KUKA sont utilisées par de nombreux constructeurs automobiles ainsi que par les fournisseurs de l’industrie de la métallurgie. Ils se distinguent par une grande précision de positionnement pendant le processus de soudage et par le niveau de élevé de résistance des pièces produites.
Avantages des machines de soudage Magnetarc KUKA
- Une longueur d’avance grâce à l’expérience : La société KUKA n'est pas seulement fabricant des machines mais également utilisateur de la technologie de soudage Magnetarc dans la pratique, en tant que fabricant à la commande. Ceci permet de transférer des connaissances pratiques directement dans le développement de nouvelles machines et de nouveaux processus.
- Réduction maximum des coûts : Les machines modernes de soudage Magnetarc permettent de n'utiliser de matériel coûteux qu'aux endroits importants pour la pièce.
- Qualité de soudage maximum : Misez sur un procédé de production avec lequel chaque pièce est validée.
- Flexibilité maximum : Qu’il s’agisse d’une machine à une tête, à double tête ou d’une machine verticale : nous proposons la solution idéale pour chaque pièce.
- Optimisation de la pièce : L’industrie automobile exige des solutions pour la réduction du poids. Le soudage offre des possibilités à tout ce qui est moderne et qui bouge.
- Ergonomie maximum : L’utilisation d’une commande intuitive à écran tactile et l’espace de travail conçu de façon ergonomique rendent le travail plus rapide et plus efficace.
- Diverses combinaisons de matériaux : La machine de soudage Magnetarc permet d’assembler des combinaisons complexes de matériaux.
Machines sur mesure pour répondre à vos besoins
KUKA vous propose des solutions spécifiques au client, fiables et rentables avec un éventail de force de compression s’étendant de cinq à 600 kilonewtons. Les machines de soudage Magnetarc sont disponibles dans cette offre en tant que version à une tête ou à double tête. Des applications spéciales avec version verticale font également partie du programme.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/machines/magnetarc/varianten_magnetarc.jpg?rev=-1&w=1900&hash=5B879BA35A4C2CBC28B39657B741D588)
Machines de soudage Magnetarc de KUKA : prêtes pour l’Industrie 4.0
Toutes les données de processus de nos machines de soudage Magnetarc sont documentées de façon numérique et graphique et archivées de façon électronique par la nouvelle commande et la surveillance de processus KUKA PCD (Process Control and Documentation) que nous avons développée à ces fins. Elles sont ainsi disponibles à des fins d’analyse dans des systèmes Cloud, par exemple. La commande intégrable en réseau représente une nouvelle étape franchie vers l’Industrie 4.0 et est synonyme d’augmentation de la productivité.
En tant que fournisseur de systèmes flexibles pour la production automatique, KUKA dispose de l'expérience et de la compétence nécessaires pour le développement et la réalisation de solutions complètes fiables, rentables et couronnées de succès.