Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Source de courant de soudage MagnetAr 620A

MagnetAr 620A, la nouvelle source de courant de soudage KUKA pour les machines de soudage Magnetarc, garantit une qualité de soudage maximum grâce au réglage de l’apport d’énergie. Elle consomme 20 pour cent d’énergie en moins.  


KUKA propose des composants d’installation extrêmement efficients conçus pour le soudage Magnetarc développé par KUKA. KUKA développe continuellement la technologie ainsi que les composants.

La nouvelle source de courant de soudage MagnetAr 620A représente un nouveau jalon. Elle offre plus de possibilités technologiques, est encore plus efficiente et plus ergonomique.

Avantages de la nouvelle MagnetAr 620A

Comparée à son prédécesseur SSQ, la nouvelle source de courant de soudage de KUKA est nettement plus efficiente et plus facile à manipuler. Profitez avant tout des avantages suivants :

Faible consommation d’énergie

En comparaison avec la source de courant de soudage Magnetarc précédente, la MagnetAr 620A consomme jusqu’à 20 pour cent d’énergie en moins. Ceci la rend encore plus rentable.

Solution modulable

Si vous souhaitez des puissances plus élevées, vous pouvez équiper la machine de soudage Magnetarc KUKA de façon modulaire avec un maximum de quatre nouvelles sources de courant de soudage MagnetAr 620A.

Courant de processus réglé

Le réglage de l’apport d’énergie avec le courant de soudage 0-620 A garantit une qualité de soudage maximum et des résultats reproductibles à un niveau très élevé. Le courant de processus est garanti, indépendamment de la fréquence et des écarts de tension, dans tous les réseaux d’alimentations du monde.

Simplicité du service après-vente

En cas de panne, le remplacement est garanti à 100 pour cent. Grâce à une solution Plug-and-play, vous ne nécessitez aucun personnel spécialisé ni aucune intervention de SAV lorsque vous souhaitez remplacer la source de courant de soudage. Le remplacement de la MagnetAr 620A dure moins de 10 minutes. Il n’est pas nécessaire d’adapter les paramètres, la production peut être poursuivie directement. Ceci permet d’économiser du temps et de l’argent.

Grâce à la liaison avec notre Remote Service KUKA, le diagnostic, la télémaintenance et des extensions de fonctions peuvent être effectués en ligne.

Faible encombrement

La MagnetAr 620A est plus petite que la source de courant de soudage précédente et est 85 pour cent plus légère que sa prédécesseuse SSQ. Elle peut être transportée sans problèmes et peut être entièrement intégrée dans la machine de soudage Magnetarc et la commande de la machine. Vous obtenez ainsi un gain précieux d’espace de production.