Escolha a sua localização:

País

Fonte de corrente de solda MagnetAr 620A

MagnetAr 620A, a nova fonte de corrente de solda KUKA para máquinas de solda MagnetArc KUKA, garante um máximo em qualidade de solda através de aplicação controlada de energia. Assim, ela consome 20 por cento menos energia.  


A KUKA oferece componentes de sistema altamente eficientes especialmente para a solda MagnetArc desenvolvida pela KUKA. A KUKA está continuamente desenvolvendo tanto a tecnologia como também os componentes.

Um marco considerável é a nova fonte de corrente de solda MagnetAr 620A. Ela oferece mais possibilidades tecnológicas, é ainda mais eficiente e econômica.

Vantagens da nova MagnetAr 620A

Em comparação ao antecessor SSQ, a nova fonte de corrente de solda KUKA é muito mais eficiente e vantajosa no manuseio. Beneficie-se, sobretudo, dessas vantagens:

Baixo consumo de energia

Em comparação com a fonte de corrente de solda MagnetArc anterior, a MagnetAr 620A consome até 20 por cento menos energia. Com isso ela é ainda mais econômica.

Solução escalonável

Para uma maior potência você pode expandir a máquina de solda MagnetArc KUKA modularmente com até quatro novas fontes de corrente de solda MagnetAr 620A.

Corrente de processo controlada

A aplicação controlada de energia com corrente de solda 0-620 A provê a melhor qualidade de solda e resultados reproduzíveis no mais alto nível. A corrente de processo é garantida – em qualquer rede de alimentação a nível mundial, independe de variações de frequência e de tensão.

Service simples

Em caso de serviço, a substituibilidade é garantida 100 por cento. Graças a uma solução Plug-and-play, você não precisa de pessoal técnico ou uma atribuição de serviço, quando você deseja substituir a fonte de corrente de solda. A substituição da MagnetAr 620A leva menos de 10 minutos. Não é necessária uma adaptação dos parâmetros, a produção pode ser retomada imediatamente. Isso economiza tempo e custos desnecessários.

Graças à vinculação ao nosso KUKA Remote Service, são possíveis online o diagnóstico, a manutenção remota e futuras expansões de função.

Pouca necessidade de espaço

A MagnetAr 620A é muito menor que a fonte de corrente de solda anterior – e 85 por cento mais leve em comparação ao antecessor SSQ. Ela pode ser transportada sem problemas e pode ser completamente integrada na máquina de solda MagnetArc e na operação da máquina. Com isso você poupa valiosa área de produção.