Zalety nowego źródła prądu zgrzewania MagnetAr 620A
W porównaniu ze swoim poprzednikiem – SSQ – nowe źródło prądu zgrzewania KUKA oferuje znacznie efektywniejszą i korzystniejszą obsługę. Zyskać możesz między innymi następujące korzyści:
Niskie zużycie energii
MagnetAr 620A – w porównaniu z poprzednim źródłem prądu zgrzewania MagnetArc – zużywa do 20% mniej energii. Dzięki temu jest ono znacznie efektywniejsze.
Skalowane rozwiązanie
Aby uzyskać lepsze efekty, można rozbudować zgrzewarkę KUKA MagnetArc w sposób modułowy o maksymalnie cztery nowe źródła prądu zgrzewania MagnetAr 620A.
Regulowany prąd procesowy
Regulowane wydatkowanie energii w połączeniu z prądem spawania o wartości 0-620 A zapewnia najwyższą jakość spawania i powtarzalne rezultaty. Prąd procesowy jest generowany niezależnie od częstotliwości i wahań napięcia – w każdej sieci zasilającej na świecie.
Łatwy serwis
W razie serwisowania gwarantowana jest niemal 100-procentowa możliwość wymiany. Dzięki rozwiązaniu Plug-and-Play do wymiany źródła prądu zgrzewania nie potrzeba wykwalifikowanego personelu ani interwencji serwisu. Wymiana MagnetAr 620A zajmuje mniej niż 10 minut. Dopasowanie parametrów nie jest potrzebne, więc można od razu wznowić produkcję. Oszczędza to czas i nie generuje dodatkowych kosztów.
Dzięki podłączeniu do KUKA Remote Service diagnozę, zdalną konserwację i ewentualne rozszerzenie funkcji można wykonać online.
Niewielkie wymogi przestrzenne
MagnetAr 620A jest dużo mniejsze niż dotychczasowe źródło prądu zgrzewania i o 85% lżejsze od swojego poprzednika SSQ. Można je bez problemu transportować i całkowicie zintegrować ze zgrzewarkę MagnetArc oraz interfejsem obsługowym maszyny. Dzięki temu można zaoszczędzić cenną powierzchnię produkcyjną.