Voordelen van de nieuwe MagnetAr 620A
In vergelijking met de voorganger SSQ is de nieuwe lasstroombron van KUKA beduidend efficiënter en praktischer. Profiteer vooral van de volgende pluspunten:
Laag energieverbruik
De MagnetAr 620A gebruikt in vergelijking met de vorige Magnetarc-lasstroombron maar liefst 20% minder energie. Dit maakt de stroombron nog rendabeler.
Modulaire oplossing
Voor meer vermogen kunt u de KUKA Magnetarc-lasmachine modulair uitbreiden met maar liefst vier nieuwe MagnetAr 620A lasstroombronnen.
Geregelde processtroom
De geregelde energietoevoer met lasstroom van 0-620 A zorgt voor optimale laskwaliteit en reproduceerbare resultaten op het hoogste niveau. De processtroom wordt gegarandeerd onafhankelijk van frequentie en spanningsschommelingen, bij elk voedingsnet wereldwijd.
Eenvoudig onderhoud
Bij onderhoud kunnen onderdelen met 100% zekerheid worden vervangen. Dankzij een plug-and-play-oplossing heeft u geen vakpersoneel en geen onderhoudsdienst nodig wanneer u de lasstroombron wilt vervangen. Het vervangen van de MagnetAr 620A duurt minder dan 10 minuten. De parameters moeten hierbij niet worden aangepast en de productie kan meteen worden verdergezet. Dat bespaart tijd en onnodige kosten.
Dankzij de integratie met onze KUKA Remote Service zijn diagnose, onderhoud op afstand en toekomstige uitbreidingen van functies online mogelijk.
Weinig ruimte nodig
De MagnetAr 620A is veel kleiner dan de vorige lasstroombron en 85% lichter in vergelijking met de voorganger SSQ. De stroombron kan probleemloos worden getransporteerd en kan volledig in de Magnetarc-lasmachine en de machinebediening worden geïntegreerd. Hiermee bespaart u kostbare productieruimte.