Magnetarc-lasmachines
Magnetarc-lasmachines van KUKA worden gebruikt door veel autofabrikanten en toeleveranciers van de metaalindustrie. Ze onderscheiden zich door een absoluut exacte positienauwkeurigheid tijdens het lassen en de langdurig hoge veerkracht van de onderdelen.
Voordelen van KUKA Magnetarc-lasmachines
- Voorsprong door ervaring: KUKA is niet alleen fabrikant van machines maar als producent ook praktische gebruiker van de Magnetarc-technologie. Daardoor vloeit belangrijke kennis direct terug in de ontwikkeling van nieuwe machines en processen.
- Maximale kostenreductie: De moderne Magnetarc-lasprocessen maken het mogelijk om duur materiaal alleen te gebruiken op de voor het onderdeel relevante plaatsen.
- Hoogste laskwaliteit: Kies voor een productieproces waarbij ieder onderdeel gevalideerd is.
- Maximale flexibiliteit: zowel bij éénkop, tweekop-machines als verticale machines. Wij hebben voor ieder onderdeel de juiste oplossing.
- Onderdeel optimalisatie: De mobiliteitsindustrie eist oplossingen voor gewichtsreductie. Lassen maakt dit mogelijk voor alle moderne bewegende objecten.
- Maximale ergonomie: Dankzij het gebruik van intuïtieve touchscreen-bediening en ergonomisch vormgegeven werkruimte is het werk sneller en effectiever.
- Veelzijdige materiaalcombinaties: Door de Magnetarc-lasmachines wordt ook het verbinden van veeleisende materiaalcombinaties mogelijk.
Op maat gemaakte machines die voldoen aan uw eisen
KUKA biedt u klantspecifieke, veilige en rendabele oplossingen met een assortiment van vijf tot 600 Kilonewton smederijkracht. De Magnetarc-lasmachines zijn als eenkop- of tweekopmachines verkrijgbaar. Speciale machines in een verticale uitvoering zijn ook leverbaar.

KUKA Magnetarc-lasmachines: voorbereid op Industrie 4.0
Alle procesgegevens van onze Magnetarc-lasmachines worden door de nieuwe besturing en procesbewaking KUKA PCD (Process Control Documentation) numeriek en grafisch bewaakt en elektronisch gearchiveerd. Hiermee beschikt u over nieuwe analysemogelijkheden, bijvoorbeeld in cloud-systemen. De netwerkaansluiting van de besturing is nog een belangrijke stap op weg naar Industrie 4.0 en nog meer productiviteit.
Als fabrikant van flexibele systemen voor de geautomatiseerde fabricage beschikt KUKA over de ervaring en competentie om veilige en rendabele complete oplossingen te ontwikkelen en te realiseren.