Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Magnetarc-Schweißmaschinen

Magnetarc-Schweißmaschinen von KUKA werden von zahlreichen Automobilherstellern wie auch von Zulieferern der Metallindustrie eingesetzt. Sie zeichnen sich durch ihre absolut exakte Positioniergenauigkeit während des Schweißvorgangs und die dauerhaft hohe Belastungsresistenz der Bauteile aus.


Weltmarktführer mit langjähriger Expertise im Magnetarc-Schweißen

Mit mehr als 200 installierten Magnetarc-Schweißmaschinen in mehr als 19 Ländern ist KUKA Weltmarktführer und bietet seit 1972 Magnetarc-Schweißmaschinen an. Seither wurde das Verfahren kontinuierlich weiter entwickelt. Die neueste Generation der Schweißmaschinen bietet noch höhere Prozessqualität und mehr Ausbringung. Für die Kontrolle sorgt das optimierte KUKA Prozessüberwachungs- und Dokumentationssystem PCD. Mehr Produktivität sichern zahlreiche konstruktive Weiterentwicklungen sowie bislang unerreicht lange Wartungs- und Service-Intervalle.

Vom Schweißen bis zur Lohnfertigung: Komplettes Portfolio

Vielfältige Werkstoffkombinationen werden durch Margnetarc-Schweißen ermöglicht. So auch das Fügen von Sphäroguss an Stahl bei geringem Energieverbrauch.

Vorteile von KUKA Magnetarc-Schweißmaschinen

  • Vorsprung durch Erfahrung: KUKA ist nicht nur Hersteller der Maschinen, sondern als Auftragsfertiger auch praktischer Anwender der Magnetarc-Technologie. Damit fließen wichtige Erkenntnisse direkt in die Entwicklung neuer Maschinen und Prozesse ein.
  • Maximale Kostenreduktion: Die modernen Magnetarc-Schweißverfahren ermöglichen es, teures Material nur an den für das Bauteil relevanten Stellen zu verwenden.
  • Höchste Schweißqualität: Setzen Sie auf ein Produktionsverfahren, bei dem jedes Bauteil validiert ist.
  • Maximale Flexibilität: Ob Einkopf-, Doppelkopf oder Vertikalmaschine. Wir bieten Ihnen für jedes Bauteil die ideale Lösung.
  • Bauteiloptimierung: Die Mobilitätsindustrie fordert Lösungen zur Gewichtsreduzierung. Schweißen schafft die Möglichkeit für alles Moderne, was sich bewegt.
  • Höchste Ergonomie: Der Einsatz intuitiver Touchscreen-Bedienung und der ergonomisch gestaltete Arbeitsraum machen die Arbeit schneller und effektiver.
  • Vielfältige Materialkombinationen: Durch die Magnetarc-Schweißmaschine wird das Fügen auch anspruchsvoller Materialkombinationen möglich.

Maßgefertige Maschinen für Ihre Bedürfnisse 

KUKA bietet Ihnen kundenspezifische, prozesssichere und wirtschaftlich erfolgreiche Lösungen mit einem Spektrum von 50 bis 600 kN Stauchkraft. Die Magnetarc-Schweißmaschinen sind dabei als Einkopf- oder Doppelkopfausführung erhältlich. Spezialanwendungen in vertikaler Ausführung gehören ebenfalls zum Programm.

Maschinenportfolio Magnetarc
Portfolio der KUKA Magnetarc-Schweißmaschinen

KUKA Magnetarc-Schweißmaschinen: vorbereitet für Industrie 4.0

Alle Prozessdaten unserer Magnetarc-Schweißmaschinen werden von der neuen Steuerung und Prozessüberwachung KUKA PCD (Process Control and Documentation) numerisch und grafisch überwacht und elektronisch archiviert. So stehen sie für weitere Analysemöglichkeiten zur Verfügung, beispielsweise in Cloud-Systemen. Die Netzwerkfähigkeit der Steuerung stellt einen weiteren bedeutenden Schritt auf dem Weg zu Industrie 4.0 und noch mehr Produktivität dar.

Als Hersteller flexibler Systeme für die automatische Fertigung besitzt KUKA die Erfahrung und Kompetenz, prozesssichere und wirtschaftlich erfolgreiche Komplettlösungen zu entwickeln und zu realisieren.