![](/-/media/kuka-corporate/images/products/machines/magnetarc/magnetarc-schweissmaschine.jpg?rev=-1&w=1900&hash=239077B77F2D730C03EF1B157651DC5F)
Saldatrici ad arco magnetico
Le saldatrici ad arco magnetico di KUKA vengono impiegate da numerosi costruttori di automobili e nell’industria dei metalli. Si contraddistinguono per la loro assolutamente esatta precisione di posizionamento durante il processo di saldatura e la resistenza permanentemente alta dei componenti.
Vantaggi delle saldatrici Magnetarc KUKA
- Eccellenza attraverso l’esperienza: KUKA non soltanto produce le macchine, ma è anche utilizzatore pratico della tecnologia Magnetarc in quanto fabbricante per conto terzi. Questo consente di inserire importanti risultati direttamente nello sviluppo di nuove macchine e processi.
- Massima riduzione dei costi: i moderni processi di saldatura Magnetarc consentono di utilizzare un materiale costoso solo in quei punti importanti per il componente.
- Massima qualità della saldatura: si punta su un processo di produzione in cui ogni singolo componente è approvato.
- Massima flessibilità: macchina a testa singola, a doppia testa o verticale. Per ogni componente vi offriamo la soluzione perfetta.
- Ottimizzazione componenti: l’industria della mobilità richiede soluzioni volte a ridurre il peso. La saldatura spiana la strada alla mobilità del futuro.
- Massima ergonomia: l’uso di comandi intuitivi touch screen e di spazi di lavoro strutturati secondo principi ergonomici, rendono l’attività più rapida e più efficace.
- Ampia varietà di combinazioni di materiali: la saldatrice Magnetarc consente la giunzione di combinazioni di materiali impegnative.
Macchine personalizzate per le vostre esigenze
KUKA offre soluzioni specifiche per il cliente, affidabili ed economicamente sostenibili con una forza di ricalcatura che spazia da cinque a 600 kilonewton. Le saldatrici Magnetarc sono disponibili nelle versioni a una testa o a doppia testa. L'offerta comprende anche applicazioni speciali con una versione verticale.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/machines/magnetarc/varianten_magnetarc.jpg?rev=-1&w=1900&hash=5B879BA35A4C2CBC28B39657B741D588)
Saldatrici Magnetarc di KUKA: pronte per Industria 4.0
Tutti i dati di processo delle nostre saldatrici Magnetarc vengono controllati numericamente e graficamente nonché archiviati elettronicamente dal nuovo controllo KUKA PCD (Process Control and Documentation). Sono così disponibili per altre opzioni di analisi, per esempio nei sistemi Cloud. La capacità di messa in rete del controllo rappresenta un altro importante passo verso Industria 4.0 e produttività ancora maggiore.
Come produttore di sistemi flessibili per la lavorazione automatica, KUKA vanta l’esperienza e la competenza necessarie per sviluppare soluzioni complete affidabili sotto il profilo del processo ed economicamente redditizie.