Scegli la tua località:

Paese

Produzione su commessa con KUKA

Dal 1970 KUKA esegue la saldatura in conto terzi per aziende rinomate. Vi rientrano anche le validazioni di processo e le produzioni di prototipi. Per la vostra produzione di ordini, approfittate della nostra lunga esperienza e del migliore equipaggiamento KUKA.


KUKA produce sulle vostre richieste

Produzione a contratto per vari processi di saldatura a pressione

Vi supportiamo sin dall'inizio nella scelta corretta del processo di saldatura. Accanto al nostro know-how nello sviluppo di componenti e di prodotti vi offriamo il nostro parco macchine equipaggiato al meglio per la produzione di parti:

  • Più di 4.000 metri quadrati di spazio produttivo nei due siti di produzione di Augsburg (Germania) e Halesowen (Regno Unito)
  • 15 macchine per la saldatura per attrito rotante con un campo di lavoro di 2-300 t (forza di ribaltamento 20-3000 kN) per saldare sezioni da 10 a 30.000 millimetri quadrati (acciaio)
  • Una macchina MA 8 per la saldatura Magnetarc con un campo di lavoro fino a 8 t (forza di strappo 80 kN) per saldare sezioni trasversali da 60 a 600 millimetri quadrati (solo sito di Augsburg)
  • Una cella di saldatura per attrito cell4_FSW con un robot di saldatura per attrito e due tavoli di lavoro di tre metri per un metro e mezzo ciascuno, attrezzati in modo ottimale per componenti piccoli e grandi (solo sito di Augsburg).

Ecco come garantiamo l'alta qualità

• KUKA è non solo un'azienda certificata ISO 9001, ma anche soddisfa le direttive a norma VDA 6.4 e la gestione ambientale ISO 14001.
• Inoltre, per i settori vendite e fabbricazione di prodotti saldati e lo sviluppo di impianti con il metodo della saldatura ad arco vengono rispettate le norme DIN EN ISO 3834-2.
• Per la saldatura di veicoli su rotaia e componenti degli stessi siamo certificati a norma DIN EN 15085 CL1 per la saldatura ad attrito.

Quando vale la pena di produrre su commessa e quali opzioni ci sono per i clienti?

Le piccole e medie imprese in particolare beneficiano della produzione in appalto. Saremo lieti di consigliarvi e di fornirvi un'offerta non vincolante.
Produzione conto terzi - saldatura alluminio

Il vostro produttore su commessa per la saldatura per attrito rotante

Qui potete scoprire quali componenti potete ordinare da noi

Produzione su commessa nell'ingegneria meccanica: tecnologia di saldatura