KUKA fabrique sur commande
Fabrication contractuelle de diverses presses pour les presses de soudage
Dès le début, nous vous conseillons lors du choix du procédé de soudage approprié pour vous. Outre notre savoir-faire dans le développement de pièces et de produits, nous vous proposons également la machinerie la mieux équipée pour la fabrication sur commande :
Plus de 4 000 mètres carrés d'espace de production sur deux sites de production à Augsbourg (Allemagne) et Halesowen (Royaume-Uni)
- 15 machines pour le soudage rotatif par friction avec une plage de travail de 2-300 t (force de refoulement 20-3000 kN) pour le soudage de sections de 10 à 30 000 millimètres carrés (acier)
- Une machine MA 8 pour le soudage à l'arc magnétique avec une plage de travail allant jusqu'à 8 t (force de renversement de 80 kN) pour le soudage de sections transversales de 60 à 600 millimètres carrés (site d'Augsbourg uniquement).
- Une cellule de soudage par friction-malaxage cell4_FSW avec un robot de soudage par friction-malaxage et deux tables de travail de trois mètres sur un mètre et demi chacune, équipée de manière optimale pour les petits et grands composants (site d'Augsbourg uniquement).