KUKA cell4_FSW
Cella modulare per friction stir welding
Saldature perfette grazie alla precisione nelle traiettorie
Fino a 0,5 mm di precisione nelle traiettorie con
- l'impiego di robot speciali di grandi dimensioni con elevata rigidità e lunga vita utile (KR FORTEC)
- la calibrazione di precisione del percorso basata sul laser per compensare le deviazioni dalle traiettorie causate dalla diversa rigidità nell'area di lavoro del robot e dagli influssi delle diverse forze di processo
- utensili speciali per superfici di giunzione che non richiedono quasi nessuna rilavorazione.
Cella robotizzata FSW modulare per una varietà di prodotti e flessibile alle vostre esigenze produttive
Il concetto di cella modulare si basa sul modulo applicativo FSW KUKA con uno o due robot ( saldatura su uno o due lati ) ed è adatto, ad esempio, per gli alloggiamenti delle batterie di accumulatori elettrici e veicoli ibridi, alloggiamenti per l'elettronica di potenza o scambiatori di calore.
Massimo controllo dei processi FSW con nuova visualizzazione del web
L'esclusivo sistema KUKA PCD 507 (Process Control and Documentation) controlla e documenta tutti i parametri di processo rilevanti durante la saldatura ed è stato trasferito sulla nuova e intuitiva KUKA.Web HMI. In questo modo garantisce:
- 100% di riproducibilità
- 100% di controllo qualità in tempo reale
- 100% di sicurezza del processo (riduzione al minimo degli scarti)
- 100% documentazione del processo di saldatura
Cella FSW KUKA in due versioni: ideali per tutte le vostre esigenze
Tipo di cella | KUKA cell4_FSW midsize single KR | KUKA cell4_FSW large dual KR |
---|---|---|
Dimensioni | 5.600 mm x 5.400 mm x 3.500 mm | 6.770 mm x 6.320 mm x 3.500 mm |
Superficie di lavoro | 1.400 mm x 800 mm (2 pezzi) | 2.400 mm x 1.600 mm (2 pezzi) |
Superficie di installazione | 28,2 m2 | 42,8 m2 |
Peso | ca. 5.000 kg | ca. 8.000 kg |
Controllo dei processi | KUKA PCD 507 (optional) | |
Dotazione della cella | Siemens TIA Portal Serie 1500, KUKA.SafeOperation, 2 avvolgibili con protezione posteriore per i pedoni e barriera fotoelettrica, recinzione in policarbonato con 1 o 2 porte di manutenzione e meccanismo/i di ritenuta | |
Moduli applicativi FSW | 1 x(modulo applicativo FSW) | 2 x(modulo applicativo FSW) |
Tipo di robot | KR FORTEC (KR 500 R2830 MT) | |
Sistema di controllo robot | KR C4 con KSS 8.6 | |
Funzionamento della cella | KUKA.HMI Advanced (23,4'' Display con IPC) |
Pacchetti opzionali di KUKA cell4_FSW:
- Controllo dei processi PCD 507 con visualizzazione su KUKA.HMI Advanced
- Riconoscimento delle posizioni di saldatura supportato da laser per la compensazione automatica delle tolleranze sul componente
- Utensili FSW
- Kit di utensili "Spalla girevole" (Pin & Spalla)
- Kit di utensili "Spalla fissa" (Pin & Spalla)
- Utensili speciali su richiesta
- Sistemi di serraggio specifici per il prodotto
- Assistenza per la calibrazione del percorso supportata dal laser