Scegli la tua località:

Posizione

Generatore di corrente di saldatura MagnetAr 620A

MagnetAr 620A, il nuovo generatore di corrente per la saldatura KUKA per macchine di saldatura Magnetarc KUKA, assicura la massima qualità di saldatura. Esso consuma il 20% in meno di energia.  


In particolare per la saldatura Magnetarc sviluppata da KUKA, KUKA offre componenti altamente efficienti per impianti. KUKA sviluppa di continuo sia la tecnologia sia i componenti.

Una pietra miliare essenziale è rappresentata dal nuovo generatore di corrente per la saldatura MagnetAr 620A. Esso offre più possibilità tecnologie, è ancora più efficiente ed ergonomico.

Vantaggi del nuovo KUKA MagnetAr 620A

Rispetto al precedente modello SSQ, il nuovo generatore di corrente per la saldatura KUKA è molte volte più efficiente e vantaggioso nella manipolazione. Approfittate soprattutto dei seguenti vantaggi:

Minore consumo di energia

Rispetto al precedente generatore di corrente per la saldatura Magnetarc, MagnetAr 620A consuma fino al 20% di energia in meno. In questo modo risulta ancora più economico.

Soluzione scalabile

Per maggiori prestazioni potete ampliare in maniera modulare la macchina di saldatura Magnetarc di KUKA con un massimo di quattro nuovi generatori di corrente per saldatura MagnetAr 620A.

Corrente di processo regolata

L'apporto regolato di corrente di saldatura 0-620 A assicura la migliore qualità di saldatura e risultati riproducibili ad altissimo livello. La corrente di processo è garantita a prescindere dalla frequenza e dalle variazioni di tensione, con qualsiasi rete di approvvigionamento, in tutto il mondo.

Assistenza semplice

In caso di assistenza è garantita la sostituibilità al 100%. Grazie a una soluzione plug and play non avrete bisogno di personale specializzato e del servizio di assistenza quando volete sostituire il generatore di corrente per la saldatura. La sostituzione di MagnetAr 620A dura meno di 10 minuti. Un adeguamento dei parametri non è necessario, la produzione può ripartire direttamente. Questo vuol dire risparmiare spazio e costi inutili.

Grazie al collegamento al nostro KUKA Remote Service, diagnosi, manutenzione remota e possibile ampliamento delle funzioni sono possibili online.

Diminuzione del fabbisogno di spazio

MagnetAr 620A è molto più piccolo rispetto al precedente generatore di corrente per la saldatura – e l'85% più leggero rispetto al precedente modello SSQ. Può essere trasportato senza problemi ed essere integrato completamente nella macchina di saldatura Magnetarc e il comando della macchina. Di conseguenza, è possibile risparmiare sulla costosa superficie di produzione.