Choisissez votre emplacement:

Emplacement

KUKA Invictus

Puissance, rapidité et précision : les machines de soudage par friction pour les pièces de moyenne à grande taille fascinent par leur force de compression pouvant atteindre 1500 kN ainsi que par leur grande polyvalence. 


Productivité maximum et utilisation polyvalente 

La famille de produits Invictus de KUKA se constitue de machines de soudage par friction dont la capacité de force de compression moyenne pouvant atteindre 1500 kN. Elle a été développée selon les critères les plus récents pour un large éventail d’applications et repose sur une approche de modularisation cohérente. Elle est donc particulièrement adaptée aux grandes largeurs de soudage avec une grande force de compression nécessaire et un couple élevé

Aperçu des secteurs et des applications

Invictus permet de toucher de nouveaux marchés avec une force de compression et un couple élevé :

Les avantages de KUKA Invictus

  • Einfache Bedienung

    Puissance et rapidité

    • 80% d’augmentation de la vitesse de rotation de la broche
    • Plage de vitesse élevée grâce à un entraînement dynamique 
    • Tête de friction avec technique de roulement unique
  • Genauigkeit

    Qualité de soudage maximum

    • Précision et reproductibilité élevées grâce à la nouvelle technologie des roulements 
    • Nouveau vérin de serrage central autocentreur
    • Nouveau banc de machine à la rigidité optimisée 
  • Individuelle Komplettlösung

    Utilisation flexible

    • Configuration individuelle des machines
    • Remplacement et mise à niveau facile des composants
    • Mise en place avec transport par grue et par camion 
  • Servicefreundlichkeit

    Ergonomie 

    • Enveloppe d’évolution facilement accessible
    • Commande simple via un écran tactile
  • Einfache Installation

    Peu de maintenance

    • Utilisation de composants durables
    • Réduction des besoins de lubrification grâce à la lubrification centralisée
    • Structure claire et accessibilité
  • Facile à automatiser

    • Automatisation légère des cellules
    • Chargement par l’avant ou l’arrière à l’aide de robots ou de solutions de portiques 
  • Industrie 4.0

    • État de la machine et processus de soudage entièrement surveillés
    • Interface OPC UA pour l’exportation de données et l’analyse de données basée sur le cloud
    • plus de productivité et de transparence des données
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Invictus 150 : une nouvelle définition de la diversité

KUKA Invictus 150 modulaire couvre jusqu’à six modèles de machines de soudage par friction et transforme les applications classiques vers un niveau de performance élevé pour vous. Elle est conçue pour une force de compression allant de 77 à 1500 kN. Elle est rentable, car elle couvre un éventail varié de pièces et remplace même des machines spéciales telles que la RS 120 HS ou la RS 300 HS. Grâce à la fonction « Viper-Drive », elle peut même simuler des processus de volant d’inertie en tant que machine à entraînement direct

La machine de soudage par friction KUKA Invictus 150 couvre jusqu’à six machines de soudage par friction

KUKA Invictus 150 en détail

  • Construction orientée vers le transport

    L’intégration Plug & Play du système hydraulique et électrique réduit l’espace nécessaire et facilite le transport et l’installation. Soulever et transporter les pièces de revêtement sans démontage. Dimensions extérieures des modules adaptées aux poids lourds.
  • Boîtier de commande pratique

    L’utilisation de l’écran tactile avec un menu clairement conçu rend l’utilisation de l’Invictus 150 rapide et intuitive grâce à la nouvelle HMI. Un manuel numérique avec fonction de recherche et plan de maintenance augmente encore la convivialité.
  • Amélioration de la surveillance de la qualité

    Reporting et analyse de données complets

    • Représentation numérique et graphique de tous les paramètres importants du processus
    • Statistiques complètes pour l’analyse de la qualité et l’optimisation des processus
    • Création de rapports de qualité préétablis
    • Exportation via l’interface de données
  • VIPER Drive

    La combinaison d’un entraînement hautement dynamique et d’un contrôle de processus de l’ordre de 1 ms permet de régler le processus de soudage avec précision pour la pièce. Cela permet également de simuler des processus de volant d’inertie sans masse centrifuge.
  • Robot haute performance

    Jusqu’à 80 % d’augmentation de la vitesse de la broche grâce à la nouvelle poupée dotée d’une technique de roulement unique et d’une plage de vitesse élevée avec un grand alésage de broche pour la réception de différents systèmes de serrage et de pièces jusqu’à un diamètre de 240 mm

  • Unité de réglage avec changeur d’outils

    Dressage et tournage pour la préparation des pièces et l’élimination des soudures proéminentes pour une production en une seule étape. Les copeaux sont évacués par un convoyeur intégré dans le banc de la machine.
  • Espace de travail ergonomique

    Enveloppe d’évolution ergonomique et facilement accessible pour des pièces d’une longueur maximale de 3 900 mm et portes de service automatiques pour une ouverture et une fermeture rapides.

Packs d’équipement de KUKA Invictus 150

  • Modèle court avec une porte pour les pièces courtes
  • Butée de pièce réglable automatiquement (ABS) pour réduire les temps d’équipement
  • La technique proportionnelle pour les dispositifs de serrage améliore le résultat du serrage et augmente la durée de vie des outils 
  • Thermorégulation automatique de la tête de friction, ce qui évite que l’installation chauffe
  • Dressage et orientation pour la préparation des pièces et l’élimination des soudures proéminentes pour une production en une seule étape 
  • EPE - L’unité de positionnement électronique garantit une orientation précise des pièces à souder les unes par rapport aux autres 
  • VIPER-Drive (soudage virtuel avec volant d’inertie), ce qui permet de réduire la durée de soudage 
  • Active Travel Control (ATC) réduit la variété pour des longueurs exactes de pièces finies en cas de grande variété de longueurs des pièces à souder
  • L’interface d’automatisation permet l’intégration d’autres périphériques tels que les robots de chargement / déchargement ou l’intégration de lignes 
  • L’interface de code Data Matrix pour I4.0 garantit un suivi transparent des pièces 
  • Exportation des données de soudage pour une garantie de qualité à 100 % 
  • Interface OPC UA pour I4.0 pour l’échange de données à des fins d’analyse des données, d’optimisation des processus et de réduction des coûts
  • La gestion des utilisateurs avec la puce EKS (EKS light) garantit une exploitation sûre


Notre interface utilisateur intuitive se distingue par les avantages suivants :


Processus de soudage

Configuration et réglage conviviaux du processus de soudage

Sauvegarde des données

Saisie et sauvegarde de données par le biais d’une interface USB

Documentation

Documentation du résultat de soudage avec une banque de données, une imprimante ou un export PDF

Profils de paramètres

Représentation graphique des profils de paramètres actuels et archivés

Commande & surveillance

Commande et surveillance de tous les paramètres du processus de soudage à la milliseconde près

Gestion de la qualité

Traçabilité intégrale à l’aide du code Data Matrix. Les données de soudage sont attribuées aux différentes pièces.

Gestion des programmes

Gestion jusqu’à 1 000 programmes de soudage

Représentation des valeurs et des états

Affichage des valeurs réelles et des paramètres ainsi que de l’état actuel en texte clair

German Design Award 2023

Invictus réunit le meilleur des machines de soudage par friction des marques de produits KUKA et Thompson et est synonyme de dynamisme, de précision et de longue durée de vie.

Till Maier, gestionnaire de produits et chef de projet Advanced Welding Solutions.

Un regroupement compact !

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Toutes les informations et données techniques de KUKA Invictus 150 dans un fichier à télécharger. Procurez-vous ici la brochure de l’Invictus 150.

Obtenir le lien

Vous souhaitez avoir plus de détails sur la machine Invictus ou vous souhaitez une solution individuelle ?

Nous serons ravis de vous assister et de vous conseiller

Fabrication sur commande pour le soudage par friction en rotation

Notre machinerie nous permet d’être parfaitement équipés pour la validation de processus, la construction de prototypes et la fabrication de petites séries.