Scegli la tua località:

Posizione

Saldatura a frizione - macchina Invictus

KUKA Invictus

Forti, veloci e precise: le saldatrici ad attrito per componenti medio-grandi eccellono nella loro categoria grazie ad una forza fino a 1500 kN e alla loro enorme versatilità. 


Alta produttività e versatilità 

La famiglia di prodotti KUKA Invictus consiste di saldatrici ad attrito nella fascia media di forze di ricalcatura, fino a 1500 kN. È stata sviluppata secondo i criteri più recenti per una vasta gamma di applicazioni e si basa su un approccio di modularizzazione coerente. È quindi particolarmente adatta per saldare pezzi di grandi sezioni  con un’elevata forza di ricalcatura e una coppia elevata

Panoramica dei settori e delle applicazioni

Con Invictus si aprono numerosi mercati caratterizzati da elevati requisiti in termini di forza di ricalcatura e di coppia:

Vantaggi di KUKA Invictus

  • Einfache Bedienung

    Forza e velocità

    • Incremento dell’80% della velocità del mandrino
    • Alta velocità di carico grazie agli azionamenti dinamici 
    • Testa portamandrino con una tecnologia unica dei cuscinetti
  • Genauigkeit

    Massima qualità di saldatura

    • Elevata precisione e riproducibilità grazie alla nuova tecnologia dei cuscinetti 
    • Nuovo bloccaggio centrale autocentrante
    • Nuovo banco della macchina ottimizzato per la rigidità 
  • Individuelle Komplettlösung

    Impiego flessibile

    • Configurazione individuale della macchina
    • Facile sostituzione e retrofitting dei componenti
    • Installazione con gru e trasporto su camion 
  • Servicefreundlichkeit

    Ergonomia 

    • Spazio di lavoro facilmente accessibile
    • Facilità d’uso grazie al pannello touch
  • Einfache Installation

    Manutenzione minima

    • Uso di componenti durevoli
    • Consumo ridotto di lubrificante grazie alla lubrificazione centrale
    • Struttura chiara e facile accessibilità
  • Facilità di automazione

    • Facilità di automazione delle celle
    • Caricamento anteriore o posteriore mediante robot o soluzioni a portale 
  • Industrie 4.0

    • Monitoraggio completo dello stato della macchina e del processo di saldatura
    • Interfaccia OPC UA per l’esportazione dei dati e l’analisi dei dati su cloud
    • maggiore produttività e trasparenza dei dati
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Invictus 150: ridefinizione della diversità

La modularità di KUKA Invictus 150 copre fino a sei modelli di saldatrici ad attrito e porta le applicazioni comuni ad un livello superiore di prestazioni.  È progettato per una forza di ricalcatura compresa tra 77 e 1500 kN. Questo lo rende estremamente economico, poiché copre una gamma diversificata di componenti e sostituisce anche macchine speciali come l’RS 120 HS o l’RS 300 HS. Grazie alla funzione “Viper-Drive”, è in grado anche di simulare processi a volano come una macchina ad azionamento diretto

La saldatrice ad attrito KUKA Invictus 150 copre fino a sei macchine RS

KUKA Invictus 150 in dettaglio

  • Costruzione orientata al trasporto

    L’integrazione Plug & Play dell’impianto idraulico ed elettrico riduce le esigenze di spazio e semplifica il trasporto e l’installazione. Sollevamento e trasporto senza smontare le parti di rivestimento. Dimensioni esterne dei moduli compatibili con i camion.
  • Pannello di comando intuitivo

    Grazie all’interfaccia HMI, il funzionamento di Invictus 150 tramite touch screen è rapido e intuitivo, con menù di navigazione disposti in modo chiaro. Un manuale operativo digitale con funzione di ricerca e programma di manutenzione aumenta la facilità d’uso.
  • Controllo qualità migliorato

    Creazione di rapporti completi e analisi dei dati

    • Rappresentazione numerica e grafica di tutti i parametri rilevanti per il processo
    • Ampie statistiche per l’analisi della qualità e l’ottimizzazione dei processi
    • Creazione di rapporti di qualità prestabiliti
    • Esportazione tramite interfaccia dati
  • VIPER Drive

    La combinazione di un azionamento altamente dinamico e di un controllo di processo con un intervallo di 1 ms permette di controllare con precisione il processo di saldatura del componente. Questo consente anche di simulare i processi a volano senza una massa volanica.
  • Testa portamandrino ad alte prestazioni

    Fino all’80% di incremento della velocità del mandrino grazie alla nuova testa portamandrino con una tecnologia unica dei cuscinetti e un’ampia gamma di velocità di carico, dotata di un grande foro del mandrino per accogliere diversi sistemi di serraggio e componenti con un diametro massimo di 240 mm

  • Unità di tornitura con cambiautensili

    Tornitura e tornitura in piano per la preparazione dei pezzi e la rimozione dei bordini per una produzione one-shot. I trucioli vengono rimossi tramite un trasportatore integrato nel banco della macchina.
  • Spazio di lavoro ergonomico

    Spazio di lavoro ergonomico e facilmente accessibile per componenti lunghi fino a 3.900 mm e cancelli di servizio automatici per una rapida apertura e chiusura.

Pacchetti di dotazioni per KUKA Invictus 150

  • Variante corta con un cancello per componenti corti
  • Arresto dei componenti regolabile automaticamente (ABS) per ridurre i lavori di allestimento
  • La tecnologia proporzionale per i dispositivi di serraggio migliora il risultato del serraggio e aumenta la durata dell’utensile 
  • Controllo automatico della temperatura della testa portamandrino, che non necessita quindi più del riscaldamento del sistema 
  • Tornitura e tornitura in piano per la preparazione dei pezzi e la rimozione dei bordini per una produzione one-shot 
  • EPE - L’unità di posizionamento elettronico assicura l’orientamento preciso delle parti saldate tra loro 
  • VIPER-Drive (saldatura a volano virtuale) consente un minore accorciamento e una riduzione dei tempi di saldatura 
  • Active Travel Control (ATC) riduce la dispersione per l’esatta lunghezza del pezzo finito in presenza di una grande varietà di lunghezza dei pezzi saldati
  • L’interfaccia di automazione permette l’integrazione di ulteriori periferiche come i robot di carico/scarico o l’integrazione nelle linee di produzione 
  • La Data Matrix Code Interface per I4.0 assicura la tracciabilità dei componenti senza soluzione di continuità 
  • Esportazione dei dati di saldatura per una garanzia di qualità al 100% 
  • Interfaccia OPC UA per I4.0 per lo scambio di dati ai fini dell’analisi, dell’ottimizzazione dei processi e della riduzione dei costi
  • L’amministrazione degli utenti con chip EKS (EKS light) assicura un funzionamento in sicurezza


La nostra interfaccia utente intuitiva


Processo di saldatura

Configurazione e regolazione del processo di saldatura di facile utilizzo

Salvataggio dati

Inserimento e backup dei dati tramite un’interfaccia USB

Documentazione

Documentazione dei risultati di saldatura tramite database, stampante o esportazione PDF

Curve dei parametri

Visualizzazione grafica delle curve dei parametri correnti e archiviati

Controllo e monitoraggio

Controllo e monitoraggio accurato al millisecondo di tutti i parametri del processo di saldatura

Gestione qualità

Tracciabilità senza soluzione di continuità grazie al codice a matrice di dati. I dati di saldatura sono assegnati ai singoli componenti.

Gestione programmi

Gestione fino a 1.000 programmi di saldatura

Visualizzazione di valori e stati

Visualizzazione dei valori e dei parametri reali e dello stato attuale in chiaro

German Design Award 2023

Invictus combina il meglio delle saldatrici ad attrito delle marche KUKA e Thompson ed è sinonimo di dinamicità, precisione e lunga durata.

Till Maier, Portfolio Manager e direttore di progetto Advanced Welding Solutions.

Documentazione completa

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Tutti i dati e le informazioni tecniche su KUKA Invictus 150 in un unico file da scaricare. Richiedete qui l’opuscolo per Invictus 150.

Ottieni il link

Avete ulteriori domande sulla macchina Invictus o desiderate una soluzione individuale?

Saremo lieti di assistervi e consigliarvi
Produzione conto terzi - saldatura alluminio

Lavorazioni di saldatura ad attrito per conto terzi

Con il nostro parco macchine siamo nella posizione ottimale per il processo di convalida, della costruzione del prototipo e della produzione di piccole serie.

Ampia varietà di processi di saldatura per automatizzare il tuo business