Kies uw locatie:

Land

KUKA Invictus

Sterk, snel en nauwkeurig: De wrijvingslasmachines voor middelgrote tot grote componenten overtuigen met een smeedkracht tot 1500 kN – en door hun enorme veelzijdigheid. 


Krachtig en veelzijdig

De KUKA Invictusproductfamilie overtuigt met wrijvingslasmachines in het middelzware smeedkrachtbereik tot 1500 kN. Hij werd ontwikkeld op basis van de meest recente eisen voor een brede waaier van toepassingen en is gebaseerd op een systematische modulaire aanpak. Hij is daarom bijzonder geschikt voor grote lasdoorsneden met een hoge smeedkracht en een hoog draaimoment.

Overzicht van sectoren & toepassingen

Met de Invictus kunnen talrijke markten met hoge smeedkracht en draaimomenten opnieuw worden veroverd:

Overtuigende voordelen van de KUKA Invictus

  • Einfache Bedienung

    Sterk en snel

    • 80% hoger spiltoerental
    • Hoog toerental/belastingsbereik dankzij dynamische aandrijvingen 
    • Spilkop met ongeëvenaarde lageringstechnologie
  • Genauigkeit

    Top laskwaliteit

    • Hoge precisie en reproduceerbaarheid door nieuwe lagertechnologie 
    • Nieuwe zelfcentrerende lagerklem
    • Nieuw machinebed geoptimaliseerd voor stijfheid  
  • Individuelle Komplettlösung

    Flexibel inzetbaar

    • Individuele machineconfiguratie
    • Eenvoudige vervanging en uitrusting van componenten achteraf
    • Installatie via kraan en vrachtwagentransport
  • Servicefreundlichkeit

    Ergonomisch 

    • Goed toegankelijke werkruimte
    • Eenvoudige bediening via touchpanel
  • Einfache Installation

    Lage onderhoudskosten

    • Gebruik van duurzame componenten
    • Gereduceerde smeerinspanning door centrale smering
    • Overzichtelijke opbouw en goede toegankelijkheid
  • Eenvoudig automatiseerbaar

    • Lichte celautomatisering
    • Belading van voren of achteren met robots of portaaloplossingen 
  • Industrie 4.0

    • Machinetoestand en lasproces volledig bewaakt
    • OPC UA interface voor gegevensexport en cloudgebaseerde gegevensanalyse
    • meer productiviteit en gegevenstransparantie
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Invictus 150: Veelzijdigheid opnieuw gedefinieerd

De modulaire KUKA Invictus 150 kan tot zes wrijvingslasmachine-modellen bevatten en brengt gangbare toepassingen voor u op een hoger prestatieniveau. Hij is ontworpen voor een smeedkracht van 77 tot 1500 kN. Hij is enorm rendabel omdat hij een veelzijdig onderdeelspectrum omvat en zelfs speciale machines zoals RS 120 HS of RS 300 HS vervangt. Dankzij de feature "Viper-Drive" kan hij als directe aandrijfmachine zelf vliegwielprocessen simuleren.

De wrijvingslasmachine KUKA Invictus 150 dekt tot zes RS-machines af

KUKA Invictus 150 in detail

  • Transportvriendelijk ontwerp

    Plug & Play-integratie van hydraulisch en elektrisch systeem reduceert het benodigde opstelvlak en vereenvoudigt transport en de installatie. Optillen en transporteren zonder het demonteren van bekledingsonderdelen. Vrachtwagen-compatibele buitenafmetingen van de modules.
  • Gebruikersvriendelijk bedieningspaneel

    De touchscreenbediening met overzichtelijk vormgegevens menunavigatie kan de Invictus 150 dankzij nieuwe HMI snel en intuïtief worden bediend. Een digitaal bedieningshandboek met zoekfunctie en onderhoudsschema maken alles nog gebruiksvriendelijker.
  • Verbeterde kwaliteitsbewaking

    Uitvoerige reporting en gegevensanalyse

    • Numerieke en grafische weergave van alle procesrelevante parameters
    • Omvangrijke statistieken over de kwaliteitsanalyse en procesoptimalisatie
    • Maken van kant-en-klare kwaliteitsreports
    • Export via gegevensinterface
  • VIPER Drive

    De combinatie van zeer dynamische aandrijvings- en procescontrole in het 1 ms-bereik maakt het lasproces exact voor het onderdeel mogelijk. Zo kunnen ook vliegwielprocessen zonder vliegmassa worden gesimuleerd.
  • Krachtige spindelstok

    Tot 80% hoger spiltoerental dankzij een nieuwe spindelstok met unieke lagertechniek en hoog toerentallastbereik met groot toerentalbereik met grote spilboring voor de opname van verschillende spansystemen en bouwdelen tot diameter 240 mm

  • Afdraai-eenheid met gereedschapswisselaar

    Vlak- en afdraaien voor de bouwdeelvoorbereiding en het wegnemen van onderdelen voor een one-shot-productie. De spanen worden via een in het machinebed geïntegreerd transportsysteem getransporteerd.
  • Ergonomische werkruimte

    Ergonomische en goed toegankelijke werkruimte voor bouwdelen tot 3.900 mm lengte en automatische bedieningsdeuren voor snel openen en sluiten.

Uitrustingspakketten van de KUKA Invictus 150

  • Korte modelvariant met een deur voor korte componenten
  • Automatisch verstelbare smidse achteraanslag (ABS) om het wisselwerk te verminderen
  • Proportionele techniek voor kleminrichtingen verbetert het spanresultaat en verhoogt de werktuigstandtijd 
  • Automatische temperatuurregeling van de kop, zodat het systeem niet hoeft op te warmen Automatische temperatuur van de spindelstok 
  • Vlak- en afdraaien voor de componentvoorbereiding en het wegnemen van onderdelen voor een one-shot-productie 
  • EPE - Elektronische positioneringseenheid garandeert de precieze oriëntering van de lasdelen ten opzichte van elkaar 
  • VIPER-Drive (virtueel vliegwiellassen), hierdoor minder verkort en kortere lastijd 
  • Active Travel Control (ATC) vermindert de variatie voor exacte afgewerkte componentlengtes ondanks de grote variatie van de te lassen onderdelen
  • Automatiseringsinterface maakt de integratie van andere periferie zoals laad-/ontlaadrobot of lijnintegratie mogelijk 
  • Data Matrix Code Interface voor I4.0 garandeert een naadloze tracering van delen 
  • Lasgegevensexport voor 100% kwaliteitsbewaking 
  • OPC UA interface voor I4.0 voor gegevensuitwisseling voor gegevensanalyse, procesoptimalisatie en kostenreductie
  • Gebruikersbeheer met EKS-chip (EKS light) garandeert een veilige werking


Onze intuïtieve gebruikersinterface onderscheidt zich door


Lasproces

Gebruikersvriendelijke configuratie en instelling van het lasproces

Back-up

Invoer en opslag van gegevens via USB-interface

Documentatie

Documenteren van de lasresultaten via databank, printer of pdf-export

Parameterwaarden

Grafische weergave van actuele en gearchiveerde parameterwaarden

Besturing en bewaking

Op de milliseconde precieze besturing en bewaking van alle parameters van het lasproces

Kwaliteitsmanagement

Volledige traceerbaarheid via data-matrix-code. Lasgegevens worden toegewezen aan de afzonderlijke componenten.

Programmabeheer

Beheer van maar liefst 1.000 lasprogramma's

Weergave van de waarden en status

Duidelijke weergave van de werkelijke waarden en parameters en de actuele status

German Design Award 2023

De Invictus combineert het beste van de wrijvingslasmachines van KUKA en Thompson en staat voor dynamiek, precisie en lange levensduur.

Till Maier, Portfolio Manager en projectleider Advanced Welding Solutions.

Compact gebundeld!

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Alle feiten en technische gegevens over de KUKA Invictus 150 in één bestand als download. Download hier de brochure over de Invictus 150.

Get the Link

Heeft u nog vragen over de Invictus machine of wenst u een individuele oplossing?

Wij ondersteunen u graag met goed advies

Orderproductie voor roterend wrijvingslassen

Met ons machinepark beschikken wij over alles voor procesvalidatie, prototypebouw en de productie van kleine series.

Grote verscheidenheid aan lasprocessen voor de automatisering van uw bedrijf