Kies uw locatie:

Land

Contractproductie wrijvingslassen

Geïntegreerde oplossingen voor rotatie wrijvingslassen, van procesadvies en procesvalidatie tot prototyping en de volledige productie van diverse componenten en batchgroottes in constant hoge kwaliteit.


Contractproductie volgens de hoogste industriële normen

Met meer dan 50 jaar ervaring in roterend wrijvingslassen en twee gecertificeerde wrijvingslascentra in Augsburg (Duitsland) en Halesowen (Groot-Brittannië) beschikt KUKA over een groot een veelzijdig machinepark met een werkbereik van 2-300 t (smeedkracht 20-3000 kN) voor het lassen van doorsnedes van 10 tot 30.000 vierkante millimeter (staal).
Onze onderneming wordt ondersteund door een eigen metallurgisch laboratorium, mogelijkheden voor warmtebehandeling voor en na het lassen en oplossingen voor de voorbereiding van onderdelen voor het lasproces. Het wrijvingslassen van metalen werkstoffen voeren we uit conform DIN EN ISO 15620:2019.

Contractproductie van individuele componenten in elke grootte, ook bimetalen materiaalcombinaties

De mogelijkheden van wrijvingslassen omvatten niet alleen vele staalmaterialen, maar ook vele materiaalcombinaties, waaronder het verbinden van gelijke en ongelijke materialen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld koper met aluminium, koper met roestvrij staal, aluminium met roestvrij staal, constructiestaal met roestvrij staal, titaan met aluminium, nikkellegeringen en titaan en vele andere. Er is ook keuze uit verschillende geometrieën, zoals staaf tot staaf, buis tot staaf, staaf tot plaat, buis tot plaat en buis tot buis. De KUKA en Thompson machines voor roterend wrijvingslassen maken deze vele materiaalcombinaties mogelijk - zo wordt metaalbewerking voor de meest uiteenlopende toepassingen en industrieën gegarandeerd.

Wrijvingslassen met KUKA: alles via één partner

Ons uitgebreid gamma aan metaalbewerkingsdiensten wordt ondersteund door advies over materialen, geometrie, metallurgie en voor- en nabewerking van lasnaden en de volledige productieoperatie wordt aangevuld door metallurgische knowhow ter plaatse.

  • Procesadvies 

    • Toepassingsrelevante realiseerbaarheidsanalyse
    • Advies over lasgeometrie en materiaalkeuze
  • Productontwikkeling

    • Partner bij klantproductontwikkelingen
    • Toepassingsrelevante lasproceskwalificaties
  • Prototype

    • Prototypes als basis voor controle en revisie
    • Begeleiding tijdens het gehele proces tot aan het eindproduct
    • Proefseries en steekproeven
  • Lassen van productiebatches

    • Van beperkte batchgrootte tot doorlopende serieproductie

Aanvullende diensten op het gebied van wrijvingslassen

  • Mechanische bewerkingen – vereiste bewerkingsprocesen voor of na het wrijvingslassen
  • Verwijderen van lasbraam – Bij bepaalde machines en toepassingen kan de ontstane lasbraam automatisch worden verwijderd.
  • Warmtebehandeling – voor en na het lassen
  • Voorwassen – Voorwassen van bepaalde componenten in onze industriële reinigingsmachine, om vetten/oliën en andere mogelijk verontreinigingen te verwijderen (vestiging Halesowen).

Verdere processen van de metaalbewerking 

Contractproductie op het gebied van Magnetarc-lassen en verwerking van dun en dik plaatwerk lassen. 

Zoekt u een partner voor in metaalbewerking? 

Vraag vrijblijvend extra informatie aan. 

Kom meer te weten over wrijvingslassen bij KUKA