Kies uw locatie:

Land

KUKA Genius

De productfamilie KUKA Genius bevat drie verschillende uitvoeringen van modulaire en compacte wrijvingslasmachines die allen op hetzelfde machineplatform baseren. Met een stuikkracht van 12 - 300 kN is iedere Genius uitermate geschikt voor de flexibele realisatie van wrijvingslasprocessen voor een breed spectrum aan producten.


Compacte en modulaire wrijvingslasmachines voor Industrie 4.0

Met de productfamilie Genius biedt KUKA een flexibele en performante allround oplossing voor uiteenlopende wrijvingslasprocessen. De Genius van KUKA is als machine met één of twee bewerkingskoppen in horizontale of verticale constructie verkrijgbaar en kan klantspecifiek voor een breed spectrum aan producten worden geconfigureerd. 

Dankzij de intelligente sensoren op basis van IO-Link en de OPC UA-gegevensinterface kunnen de machines van de Genius-serie eenvoudig in een productienetwerk geïntegreerd worden en voldoen de machines aan de eisen inzake de referentiearchitectuur voor Industrie 4.0 – een veilige investering in de toekomst van uw productie.

Uiteenlopende machines voor uiteenlopende eisen:

Onbetwistbare voordelen van de wrijvingslasmachines KUKA Genius

  • Einfache Bedienung

    Eenvoudige en ergonomische bediening

    Het resultaat van de nieuwe ontwikkeling is een machine met verbeterde toegang, lichte deuren en een grote werkruimte. De bediening gebeurt intuïtief via een touchpanel met moderne grafische gebruikersinterface.
  • Genauigkeit

    Hoogste nauwkeurigheid

    De uitzonderlijke hoge nauwkeurigheid en laskwaliteit behaalt de KUKA Genius door zijn precieze lagertechnologieën, voorgespannen rolgeleidingen en een spanningsgeoptimaliseerd machinebed. 
  • Individuelle Komplettlösung

    Individuele totaaloplossing

    Een geavanceerd hydraulisch systeem, verschillende aandrijvingsoplossingen in uiteenlopende vermogensklassen en een zeer groot toerentalbereik maken van de Genius een echte allrounder waarmee een veelzijdig spectrum aan onderdelen kan worden afgedekt.

  • Servicefreundlichkeit

    Servicevriendelijk en onderhoudsarm

    De KUKA Genius imponeert met zijn robuuste componenten, zoals een zo goed als slijtagevrije directe aandrijving en lange smeerintervallen. Bovendien bieden de grote bedienings- en onderhoudsdeuren optimale toegang.
  • Einfache Installation

    Eenvoudige installatie...

    De KUKA Genius is een Plug&Play-oplossing. Door het wegvallen van externe schakelkasten kan de KUKA Genius snel geïnstalleerd en met minimale inspanning verplaatst worden.
  • ...op de kleinste ruimte

    Met een benodigde ruimte van 12m² behoort de KUKA Genius tot de meest compacte machines in zijn vermogensbereik. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte.
  • Industrie 4.0

    Uitgebreid scala aan sensoren bewaken de toestand van de machine en het volledige lasproces. De gegevens zijn via de gestandaardiseerde interfaces beschikbaar in de cloud en verbeteren zo de productiviteit en gegevenstransparantie
    Industrie 4.0 SmartProduction

Productfamilie KUKA Genius in detail

  • Eenvoudige toegang

    Ruim gedimensioneerde bedienings- en onderhoudsdeuren aan de machines zorgen voor een goede toegankelijkheid.
  • Gebruikersvriendelijk bedieningspaneel

    Dankzij de touchscreenbediening en de overzichtelijke menustructuur kunnen de machines snel en intuïtief worden bediend. Een digitaal bedieningshandboek met zoekfunctie en onderhoudsschema zorgt voor een optimale gebruikersvriendelijkheid. 
  • Transportgerichte constructie

    De integratie van hydraulische en elektrische systemen reduceert de benodigde ruimte en vereenvoudigt het transport én de installatie van de KUKA Genius.
  • Ergonomische werkruimte

    Goed toegankelijke werkruimte van de machine voor comfortabel beladen en uitrusten met automatische bedieningsdeur. De gemakkelijk te reinigen binnenbekleding beschermt de kabels en verbuizing tegen vuil en schade.
  • Geïntegreerd veiligheidslichtgordijn

    Een geïntegreerd veiligheidslichtgordijn bij de horizontaal uitgerichte machines zorgt voor minimale cyclustijden en maximale veiligheid.
  • Flexibele spanentransporteur

    Dankzij de geoptimaliseerde constructie van de Genius en de Genius D kunnen de spanen bij het verwijderen van lasranden naar keuze aan de zijkant of aan de achterkant van de machine worden afgevoerd.
  • Extra kleine footprint

    Dankzij de verticale systeemarchitectuur van de KUKA Genius V is een aanzienlijk kleiner opstelvlak van slechts 5,9 m² inclusief besturingskast nodig*.

    *zonder besturingskast slechts 4,2m²
  • Gereed voor automatisering

    De Genius V is voorbereid voor de automatisering en biedt een flexibele oplossing met optimale cyclustijden voor klanten voor wie een klein opstelvlak van groot belang is. Een celsimulatie is beschikbaar in KUKA.Sim Pro.


Uitrustingsvarianten van de productfamilie KUKA Genius

Afhankelijk van uw eisen en het beoogde productspectrum levert KUKA de wrijvingslasmachines van de productfamilie KUKA Genius in de volgende uitvoeringen:
  • KUKA Genius eco®

    Het standaard instapmodel voor eenvoudige lasopdrachten.
  • KUKA Genius plus®

    Het model uit de middenklasse met automatische verstelling van de aanslag voor meer productiviteit.

     

    Ook verkrijgbaar voor de KUKA Genius V

  • KUKA Genius power®

    De volledig uitgevoerde variant met een krachtige aandrijving voor veeleisende materiaalcombinaties en hoekpositioneringen.

    Ook verkrijgbaar voor de KUKA Genius D

KUKA Genius: ontwikkeling van de wrijvingslasmachine met één bewerkingskop

De KUKA Genius is uitgerust met de nieuwste, in de industrie beproefde modules en is met een stuikkracht van 1,2-30 ton veelzijdig inzetbaar voor een breed spectrum aan onderdelen in de meest uiteenlopende industriële bereiken, bijv. in de automobielindustrie of in de metaalverwerkende industrie. De machine kan eenvoudig worden geïnstalleerd, is uitermate ruimtebesparend en kan in overeenstemming met de lasopdracht worden geconfigureerd.


Technische gegevens: productbrochure downloaden (PDF)

KUKA Genius V: verticaal wrijvingslassen in kleine ruimten

De KUKA Genius V is de verticale versie van de KUKA Genius en maakt optimaal gebruik van het modulaire karakter van de productfamilie. Dankzij de verticale systeemarchitectuur is een aanzienlijk kleiner opstelvlak van slechts 5,9m² inclusief besturingskast nodig. De compactere constructie behartigt het Plug & Play-principe en biedt een hoge mate van flexibiliteit, een goede toegankelijkheid voor service- en onderhoudswerkzaamheden evenals tot de werkruimte en een eenvoudige automatisering. 


Technische gegevens: productbrochure downloaden (PDF)

KUKA Genius D: wrijvingslasmachine met dubbele bewerkingskop

De Genius D van KUKA met dubbele bewerkingskop is de ideale oplossing voor veeleisende applicaties met een dubbele las. Het hogere vermogen van de machine bij de power-variant maakt een maximale efficiëntie door het simultaan lassen en verwijderen van de lasrand in één cyclus ("one-pass-productivity") mogelijk.


Technische gegevens: productbrochure downloaden (PDF)


Bij de KUKA Genius kunnen samen met de klant verschillende technologiemodules naar zijn behoeften worden geconfigureerd. Precies op maat van het bouwdeel, de productieplanning en de productiestrategieën van de toekomstige gebruiker.

Michael Büchler, projectleider voor mechanische constructie

Innovatieve bediening voor een eenvoudige besturing van het wrijvingslasproces

Onze intuïtieve gebruikersinterface overtuigt met


Lasproces

Gebruikersvriendelijke configuratie en instelling van het lasproces

Back-up

Invoer en opslag van gegevens via USB-interface

Documentatie

Documenteren van de lasresultaten via databank, printer of pdf-export

Parameterwaarden

Grafische weergave van actuele en gearchiveerde parameterwaarden

Besturing en bewaking

Op de milliseconde precieze besturing en bewaking van alle parameters van het lasproces

Kwaliteitsmanagement

Volledige traceerbaarheid via data-matrix-code. Lasgegevens worden toegewezen aan de afzonderlijke componenten.

Programmabeheer

Beheer van maar liefst 1.000 lasprogramma's

Weergave van de waarden en status

Duidelijke weergave van de werkelijke waarden en parameters en de actuele status.

Veelvuldig bekroonde wrijvingslastechniek van de fabrikant

De Genius wrijvingslasmachines hebben al meerdere onderscheidingen in ontvangst mogen nemen:

  • Red Dot Design Award 2015 uen 2017
  • German Design Award Special 2016
  • Industrie 4.0 Innovation Award 2017

Misschien ben je ook geïnteresseerd in