Konumunuzu seçin:

Konum

KUKA Genius

KUKA Genius serisi, modüler ve kompakt sürtünme kaynak makinelerinin aynı makine platformuna sahip üç farklı modelini sunmaktadır. 12 - 300 kN arası şişirme gücündeki her Genius modeli, geniş bir ürün yelpazesi için sürtünme kaynağı işlemlerinin esnek yapımında uygundur.


Endüstri 4.0 için kompakt, modüler sürtünme kaynak makineleri

KUKA, Genius ürün serisiyle çeşitli sürtünme kaynağı işlemleri için esnek, yüksek güçlü bir çok yönlü çözüm sunmaktadır. KUKA Genius tek başlıklı veya çift başlıklı makine olarak dikey veya yatak yapıda temin edilebilmekte ve müşteriye bağlı olarak geniş bir ürün yelpazesi için uyarlanabilmektedir. 

IO-Link ve OPC-UA veri arayüzü temelindeki akıllı sensörler sayesinde Genius makineleri kolayca üretim ağına entegre edilebilmektedir ve Endüstri 4.0 referans mimarisi ile uyumludur. Bu, üretiminizin geleceği için güvenli bir yatırımdır.

Her talep için çeşitli makine tipleri:

KUKA Genius sürtünme kaynak makinelerinin ikna edici avantajları

  • Einfache Bedienung

    Kolay ve ergonomik kullanım

    Bu yeni geliştirmenin sonucu daha da iyi erişimli, hafif kapılı ve büyük çalışma alanlı bir makinedir. Kullanım modern grafikli bir kullanıcı yüzeyli dokunmatik ekran üzerinden sezgisel olarak gerçekleşmektedir.
  • Genauigkeit

    En yüksek hassasiyet

    KUKA Genius titiz depolama teknolojileri, ön gerilimli silindir yönetimi ve gerilime göre optimize edilmiş bir makine yuvası sayesinde alışılmışın dışında yüksek bir hassasiyet ve kaynak kalitesi sunmaktadır. 
  • Individuelle Komplettlösung

    Müşteriye özel anahtar teslim çözümler

    Geliştirilmiş bir hidrolik sistem, çeşitli güç sınıflarında farklı tahrik çözümleri ve çok büyük bir devir sayısı yük alanı sayesinde Genius, geniş kapsamlı parça yelpazesine hizmet verebilen gerçek bir çok yönlü kullanılabilen araçtır.

  • Servicefreundlichkeit

    Servisi kolaydır ve az bakım gerektirir

    KUKA Genius büyük oranda aşınma izi oluşmayan doğrudan tahrik gibi sağlam bileşenleri ve uzun yağlama aralıkları ile öne çıkmaktadır. Ayrıca cömertçe boyutlandırılmış kullanım ve bakım kapıları da optimum bir erişim imkanı sunmaktadır.
  • Einfache Installation

    Kolay kurulum...

    KUKA Genius bir Plug&Play çözümüdür. Harici kontrol panellerinin olmaması sayesinde kısa süre içinde kurulabilmekte ve çok az bir uğraşla ayrılabilmektedir.
  • ...küçük alanda

    12m² alan ihtiyacına sahip olan KUKA Genius, kendi güç sınıfındaki en kompakt makinelerin arasında yer almaktadır ve mevcut kurulum yerinin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.
  • Industrie 4.0

    Kapsamlı sensörler makinenin durumunu ve komple kaynak prosesini kontrol etmektedir. Veriler değerlendirilmek için standart arayüzler üzerinden Cloud'de sunulmakta ve daha fazla üretim ile veri şeffaflığı sağlamaktadır

KUKA Genius serisinin detayları

  • Kolay erişim

    Makinedeki cömert boyutlu kumanda ve bakım kapıları, opsiyonel bir erişim imkanı sağlamaktadır.
  • Kullanıcı dostu kumanda paneli

    Rahat anlaşılır menü yönetimi tasarımına sahip dokunmatik ekran sayesinde makinelerin kullanımı hızlı ve sezgisel şekilde öğrenilebilmektedir. Arama fonksiyonu ve bakım planına sahip dijital bir kullanım kitabı, cihazın kullanıcı dostu özelliğini daha da arttırmaktadır. 
  • Taşıma odaklı yapı şekli

    Hidrolik ve elektriğin entegre edilmesi sayesinde alan ihtiyacı azalmakta ve KUKA Genius’un taşıması ile kurulumu kolaylaşmaktadır.
  • Ergonomik çalışma alanı

    Konforlu yüklenme ve otomatik kullanım kapılı donatım için makinelerde rahat ulaşılabilir çalışma alanı. Kolay temizlenebilen iç kaplama, kablo ve boru bağlantılarını kir ve hasardan korumaktadır.
  • Entegre ışık perdesi

    Yatay makinelerdeki entegre ışık perdesi, en üst güvenlik seviyesinde en kısa döngü sürelerine ulaşılmasını sağlamaktadır.
  • Esnek talaş konveyörü

    Genius ve Genius D’nin optimum yapısı sayesinde talaşlar, kaynak işlemi kapandığında isteğe göre ya yandan ya da makinenin arka kısmından çıkartılabilir.
  • Son derece küçük kaplama alanı

    KUKA Genius V’nin dikey sistemi, kontrol kabiniyle birlikte sadece 5,9 m²’lik bir alan kaplamaktadır*.

    *Kontrol kabini olmadan sadece 4,2m²
  • Otomasyon için hazır

    Genius V otomasyon için hazırdır ve daha az alan kullanılmasını tercih eden müşteriler için döngü süre optimizasyonlu ve esnek çözümler sunmaktadır. KUKA.Sim Pro’da bir hücre simülasyonu mevcuttur.


KUKA Genius serisinin donanım varyantları

KUKA beklentilerinize ve hazırlanacak ürün yelpazesine göre KUKA Genius serisinin sürtünme kaynağı makinelerini aşağıdaki donanımlarla sunmaktadır:
  • KUKA Genius eco®

    Basit kaynak işleri için temel başlangıç modeli.
  • KUKA Genius plus®

    Daha fazla üretim için otomatik darbe ayarlamalı orta sınıf model.

     

    KUKA Genius V için de mevcuttur

  • KUKA Genius power®

    En üst seviyede malzeme kombinasyonları ve açı pozisyonlaması için yüksek performanslı tahrikli komple donanımlı varyant.

    KUKA Genius D için de mevcuttur

KUKA Genius: Tek başlıklı sürtünme kaynak makinesinin gelişimi

KUKA Genius, endüstride denenmiş en yeni modüllere sahiptir ve 1,2-30 ton şişirme gücüyle örneğin otomobil veya metal endüstrisi gibi çeşitli endüstrilerde kullanılan geniş bir parça yelpazesi için kullanılabilmektedir. Makine kolayca kurulabilmekte, yerden tasarruf sağlamakta ve kaynak görevine göre konfigüre edilebilmektedir.


Teknik Özellikler: Ürün broşürünü indir (PDF)

KUKA Genius V: Minimum yer ihtiyacı için dikey sürtünme kaynağı

KUKA Genius V, KUKA Genius serisinin dikey versiyonudur ve ürün serisinin modüler yapı kutusunu kullanmaktadır. Dikey sistem, kontrol kabiniyle birlikte sadece 5,9m²’lik bir alan kaplamaktadır. Tak ve çalıştır prensibine göre çalışan kompakt yapı şekli, daha yüksek bir esneklik, servis, bakım ve çalışma alanına daha iyi bir erişim ve daha kolay bir otomasyona geçiş seçeneği sunmaktadır. 


Teknik Özellikler: Ürün broşürünü indir (PDF)

KUKA Genius D: Çift başlıklı sürtünme kaynak makinesi

KUKA Genius D’nin çift başlıklı makinesi, zorlayıcı çift kaynaklı uygulamalar için ideal çözümdür. Yüksek performanslı varyanttaki yüksek makine gücü, kaynak ve her iki tarafta kesimin tek bir çalışma döngüsünde aynı anda yapılmasını sağlayarak en üst seviyede verim elde edilmesini sağlamaktadır (one-pass-productivity).


Teknik Özellikler: Ürün broşürünü indir (PDF)


KUKA Genius'da müşteriyle birlikte onun ihtiyaçlarına göre çok sayıda teknoloji modülü konfigüre edilebilmektedir. Bu işlem, gelecekteki kullanıcının yapı parçaları, üretim planlaması ve hazırlama stratejisi nasıl gerektiriyorsa öyle yapılmaktadır.

Mekanik yapı bölümünde proje müdürü olan Michael Büchler

Sürtünme kaynak proseslerinin kolay kumandası için yenilikçi kullanım

Sezgisel kullanılan kullanıcı yüzeyimiz


Kaynak prosesi

Kullanıcı dostu konfigürasyonu ve kaynak prosesi ayarıyla öne çıkmaktadır

Veri güvenliği

USB arayüzü üzerinden veri girişi ve kaydı

Dokümantasyon

Veri bankası, yazıcı veya PDF aktarımı üzerinden kaynak sonuçlarının belgelenmesi

Parametre süreçleri

Güncel ve arşivlenmiş parametre süreçlerinin grafik şeklinde sunumu

Kumanda ve kontrol

Kaynak prosesinin tüm parametrelerin milisaniyelik hassasiyetle kumanda ve kontrol edilmesi

Kalite yönetimi

Data-Matrix kodu üzerinden geriye dönük eksiksiz takip edebilme özelliği. Kaynak verileri tekli yapı parçalara atanır.

Program yönetimi

1.000'e kadar kaynak programının yönetimi

Değer ve durum sunumu

Mevcut değer ve parametrelerin ve ayrıca güncel durumun açık metin halinde gösterimi

Üreticiden, birçok ödül almış sürtünme kaynak teknolojisi

Genius sürtünme kaynak makineleri birçok ödülün sahibidir:

  • Red Dot Design Award 2015 ve 2017
  • German Design Award Special 2016
  • Industrie 4.0 Innovation Award 2017

Ayrıca ilginizi çekebilir