Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KUKA Genius

Řada KUKA Genius nabízí tři různá provedení modulárních a kompaktních strojů pro svařování třením na bázi stejné platformy stroje. S kompresní silou 12 - 300 kN je každý stroj Genius ideální pro flexibilní třecí svařování pro široké spektrum výrobků.


Kompaktní, modulární stroje pro svařování třením přizpůsobené pro Průmysl 4.0

S výrobkovou řadou Genius nabízí KUKA flexibilní a vysoce výkonné univerzální řešení pro různé procesy svařování třením. Model KUKA Genius je k dispozici jako stroj s jednou nebo dvojitou hlavou s horizontální nebo vertikální konstrukcí, který lze konfigurovat pro široké spektrum výrobků podle konkrétních přání zákazníka. 

Díky inteligentním čidlům na bázi IO-Link a datového rozhraní OPC-UA lze stroje Genius snadno integrovat do výrobní sítě a jsou navíc v souladu s referenční architekturou pro Průmysl 4.0 – jsou tedy bezpečnou investicí do budoucnosti vaší výroby.

Různé typy strojů pro každý požadavek:

Výhody trecej zváračky KUKA Genius

  • Einfache Bedienung

    Jednoduchá a ergonomická obsluha

    Výsledkom nového vývoja je stroj so zlepšeným prístupom, ľahkými dverami a veľkým pracovným priestorom. Zváračka sa obsluhuje intuitívne pomocou dotykového panela s modernou grafickou ovládacou plochou.
  • Genauigkeit

    Maximálna presnosť

    Mimoriadne vysoká presnosť a kvalita zvárania sú v prípade KUKA Genius dosahované pomocou presných ložiskových technológií, predopnutých valivých vedení a lôžka stroja s optimálnym napnutím. 
  • Individuelle Komplettlösung

    Individuálne kompletné riešenie

    Vďaka premyslenému hydraulickému systému, rôznym riešeniam pohonu v rôznych výkonových triedach a veľmi veľkému rozsahu počtu otáčok je Genius skutočne univerzálnym strojom, pomocou ktorého možno pokryť rozmanité spektrum konštrukčných dielov.

  • Servicefreundlichkeit

    Jednoduchý servis a nenáročná údržba

    KUKA Genius boduje dlhými intervalmi mazania a robustnými komponentmi, medzi ktoré patrí priamy pohon, ktorý v maximálnej miere nepodlieha opotrebeniu. Veľkoryso dimenzované dvere pre ovládanie a údržbu navyše umožňujú optimálny prístup.

Výhody trecej zváračky KUKA Genius

  • Einfache Installation

    Jednoduchá Inštalácia...

    KUKA Genius predstavuje tzv. Plug & Play riešenie. Vďaka tomu, že nie sú potrebné externé rozvodné skrine, je jej inštalácia rýchla a možno ju premiestniť s minimálnou námahou.
  • ...na malom priestore

    S potrebnou plochou len 12m² patrí KUKA Genius k najkompaktnejším strojom vo svojom rozsahu výkonu a zaručuje najlepšie možné využitie dostupnej podlahovej plochy.
  • Priemysel 4.0

    Rozsiahle snímače monitorujú stav stroja a kompletný proces zvárania. Údaje pre vyhodnocovanie v cloude sú poskytované prostredníctvom štandardizovaných rozhraní a zaručujú vyššiu produktivitu a transparentnosť údajov
    Priemysel 4.0 SmartProduction

Podrobnosti o KUKA Genius

  • Najlepší prístup

    Jednoduchý prístup - Veľkoryso dimenzované dvere pre ovládanie a údržbu umožňujú optimálny prístup zhoda a z prednej strany stroja.
  • Ovládací panel s jednoduchou obsluhou

    Ovládať stroj Genius sa vďaka dotykovej obrazovke s prehľadne usporiadaným vedením prostredníctvom menu možno naučiť rýchlo a intuitívne. Digitálna príručka na ovládanie s funkciou vyhľadávania a plán údržby ďalej zvyšujú jednoduchosť ovládania. 
  • Konštrukcia orientovaná na prepravu

    Plug & Play - Integrácia hydraulického a elektrického systému zmenšuje potrebnú plochu a zjednodušuje prepravu a inštaláciu
  • Pracovný priestor

    Ergonomický a dobre prístupný pracovný priestor pre pohodlné nakladanie a vystrojovanie. Vnútorné obloženie s jednoduchým čistením chráni káble a potrubia pred znečistením a poškodením.
  • Integrovaná svetelná závora

    Krátke doby cyklov pri maximálnej bezpečnosti - Integrovaná svetelná závora pre optimalizáciu dôb cyklov pri maximálnej úrovni bezpečnosti
  • Flexibilný dopravník triesok

    Vďaka optimalizovanej konštrukcii možno zariadenie na odvádzanie triesok po prvýkrát namontovať voliteľne na bočnú alebo zadnú stranu stroja.
  • Extra malý půdorys podstavce

    Vertikální systémová architektura stroje KUKA Genius V umožňuje výrazně menší instalační plochu pouze 5,9 m² vč. řídicí skříně*.

    *bez řídicí skříně jen 4,2m²
  • Připraveno pro automatizaci

    Stroj Genius V je již připraven pro automatizaci a nabízí flexibilní řešení s optimalizací doby taktu pro zákazníky, kteří si přejí minimální instalační plochu. Simulace buňky je k dispozici v aplikaci KUKA.Sim Pro.

Typové varianty KUKA Genius

V závislosti od vašich požiadaviek a spektra vyrábaných produktov dodáva spoločnosť KUKA treciu zváračku KUKA Genius v nasledujúcich typových variantoch:
  • KUKA Genius eco®

    Základný vstupný model pre jednoduché zváracie úlohy.
  • KUKA Genius plus®

    Model strednej triedy s automatickým prestavovaním dorazov pre ešte vyššiu produktivitu.
  • KUKA Genius power®

    Variant s plnou výbavou a vysokovýkonným pohonom pre najnáročnejšie kombinácie materiálov a uhlové nastavovanie polohy.

KUKA Genius: Vývoj jednohlavého stroje pro svařování třením

Stroj KUKA Genius disponuje nejnovější a v průmyslu ověřenými moduly a díky své kompresní síle 1,2-30 tun je univerzálně použitelný pro široké spektrum dílů v nejrůznějších odvětvích průmyslu, např. pro automobilový průmysl nebo kovoprůmysl. Stroj je snadno instalovatelný, šetří místo a je konfigurovatelný podle konkrétní svařovací úlohy.


Technické údaje: Stáhnout brožuru výrobku (PDF)

KUKA Genius V: Vertikální svařování třením při minimální potřebě místa

KUKA Genius V je vertikální verzí modelu KUKA Genius a využívá modulární stavebnici výrobkové řady. Vertikální systémová architektura umožňuje výrazně menší instalační plochu pouze 5,9m² vč. řídicí skříně. Viditelně kompaktnější konstrukce podle principu Plug & Play umožňuje vysokou flexibilitu, optimální přístupnost pro servis, údržbu a také pracovní zónu i jednoduchou automatizovatelnost. 


Technické údaje: Stáhnout brožuru výrobku (PDF)

KUKA Genius D: Dvojhlavý stroj pro svařování třením

Dvojhlavý stroj KUKA Genius D je ideálním řešením pro náročné aplikace s dvojitým svarem. Vyšší výkon stroje ve variantě „power“ umožňuje maximální efektivitu při současném svařování a obrábění valu na obou koncích v jediném pracovním cyklu (one-pass-productivity).


Technické údaje:Stáhnout brožuru výrobku (PDF)


V prípade KUKA Genius možno spoločne so zákazníkom nakonfigurovať množstvo technologických modulov podľa jeho potrieb – presne tak, ako si to konštrukčný diel, plánovanie výroby a stratégie produkcie budúceho používateľa vyžadujú.

Michael Büchler, projektový vedúci v oblasti mechanickej konštrukcie

Inovativní ovládání pro jednoduché řízení procesu svařování třením

Naša intuitívna ovládacia plocha očaruje nasledovným:


Proces zvárania

Užívateľsky jednoduchá konfigurácia a nastavenie procesu zvárania

Zálohovanie údajov

Zadávanie a zálohovanie údajov prostredníctvom USB rozhrania

Dokumentácia

Dokumentácia výsledkov zvárania prostredníctvom databázy, tlačiarne alebo exportu súborov vo formáte PDF

Priebehy parametrov

Grafické zobrazenie aktuálnych a archivovaných priebehov parametrov

Riadenie a monitorovanie

Riadenie a monitorovanie všetkých parametrov procesu zvárania s presnosťou na milisekundy

Manažment kvality

Dokonalá spätná vysledovateľnosť prostredníctvom kódu Data Matrix. Údaje zvárania sú priraďované k jednotlivým konštrukčným dielom.

Spravovanie programov

Spravovanie až 1 000 programov zvárania

Zobrazovanie hodnôt a stavu

Zobrazovanie skutočných hodnôt a parametrov, ako aj textové zobrazovanie aktuálneho stavu

Mnohokrát oceněná technika svařování třením od výrobce

Stroje Genius pro svařování třením byly už mnohokrát oceněny:

  • Red Dot Design Award v letech 2015 a 2017
  • German Design Award Special 2016
  • Industrie 4.0 Innovation Award v roce 2017

Také by vás mohlo zajímat