Scegli la tua località:

Posizione

KUKA Genius - saldatrice ad attrito

KUKA Genius

La famiglia KUKA Genius offre tre diverse varianti di saldatrici ad attrito modulari e compatte basate sulla stessa piattaforma. Con una forza di ricalcatura compresa tra 12 e 300 kN, ogni Genius è perfetto per realizzare in modo flessibile processi di saldatura ad attrito per un ampio spettro di prodotti.


Saldatrici ad attrito compatte e modulari adatte per Industria 4.0

Con la famiglia di prodotti Genius KUKA offre una soluzione flessibile e potente per svariati processi di saldatura ad attrito. KUKA Genius è disponibile in versione orizzontale o verticale, a una testa o a doppia testa, e può essere configurata in base alle specifiche esigenze del cliente per adattarsi ad un ampio spettro di prodotti. 

Grazie ai sensori intelligenti basati su IO-Link e all’interfaccia dati OPC-UA, le macchine Genius si integrano facilmente nella rete di produzione e sono conformi all’architettura di riferimento per Industria 4.0, e rappresentano quindi un investimento sicuro nel futuro della vostra produzione.

Svariati modelli per ogni esigenza:

I grandi vantaggi delle saldatrici ad attrito KUKA Genius

  • Einfache Bedienung

    Funzionamento semplice ed ergonomico

    Il risultato del nuovo sviluppo è una macchina con accesso migliorato, porte leggere e un'ampia area di lavoro. L'utilizzo è intuitivo tramite un pannello a sfioramento con una moderna interfaccia grafica utente.
  • Genauigkeit

    Massima precisione

    KUKA Genius raggiunge un' altissima precisione e qualità di saldatura con l'ausilio di tecnologie di cuscinetti precise, guide a rotolamento precaricate ed un basamento macchina ottimizzato per le forze in gioco. 
  • Individuelle Komplettlösung

    Soluzione completa personalizzata

    Un sofisticato sistema idraulico, diverse soluzioni di azionamento in diverse classi di potenza e un' ampia gamma di velocità di carico fanno del Genius un vero e proprio tuttofare con il quale è possibile coprire un'ampia gamma di componenti.

  • Servicefreundlichkeit

    Assistenza facile e interventi di manutenzione ridotti

    KUKA Genius si distingue per i componenti robusti, come l'azionamento diretto in gran parte esente da usura e i lunghi intervalli di lubrificazione. Inoltre porte d'esercizio e di manutenzione di grandi dimensioni offrono un accesso ottimale.
  • Einfache Installation

    Semplicità di installazione...

    KUKA Genius è una soluzione Plug&Play. Grazie all'assenza di armadi elettrici esterni, si installa rapidamente e può essere spostato con poco sforzo.
  • ...in uno spazio ridotto

    Con una superficie richiesta di 12m² KUKA Genius è una delle macchine più compatte della sua gamma di prestazioni e garantisce il miglior utilizzo possibile dello spazio disponibile.
  • Industria 4.0

    Ampi sensori controllano lo stato della macchina e l'intero processo di saldatura. I dati sono resi disponibili tramite interfacce standardizzate per cloud computing e creano maggiore produttività e trasparenza dei dati

Dettaglio della famiglia KUKA Genius

KUKA Genius - saldatrice ad attrito
  • Facilità di accesso

    I generosi cancelli di servizio e di manutenzione delle macchine consentono un accesso ottimale.
  • Pannello di comando intuitivo

    Il funzionamento delle macchine è rapido e intuitivo grazie al touch screen con menù di navigazione disposto in modo chiaro. Un manuale operativo digitale con funzione di ricerca e programma di manutenzione aumenta ulteriormente la facilità d'uso. 
  • Costruzione orientata al trasporto

    L'integrazione di impianto idraulico ed elettrico riduce l’ingombro e semplifica il trasporto e l'installazione di KUKA Genius.
  • Spazio di lavoro ergonomico

    Le macchine presentano uno spazio di lavoro facilmente accessibile per agevolare le operazioni di caricamento e di allestimento con cancello di servizio automatico. Il rivestimento interno facile da pulire protegge cavi e tubazioni da sporco e danni.
  • Barriera fotoelettrica integrata

    Una barriera fotoelettrica integrata nelle macchine con orientamento orizzontale consente tempi di ciclo estremamente ridotti con un elevatissimo livello di sicurezza.
  • Trasportatore trucioli flessibile

    Grazie al design ottimizzato di Genius e Genius D è possibile asportare i trucioli della tornitura del cordone di saldatura lateralmente oppure posteriormente alla macchina.
  • Ingombro estremamente ridotto

    L’architettura di sistema verticale di KUKA Genius V consente una significativa riduzione dell’impronta, che è pari a 5,9 m² compreso l’armadio di comando*.

    *Soli 4,2m² senza armadio di comando
  • Pronto per l’automazione

    Genius V è già pronto per l’automazione e offre una soluzione flessibile e ottimizzata per il tempo di ciclo per clienti che desiderano un prodotto con un ingombro ridotto. In KUKA.Sim Pro è disponibile una simulazione della cella.


Varianti di equipaggiamento della famiglia KUKA Genius

A seconda delle vostre esigenze e della gamma di prodotti da realizzare, KUKA fornisce le saldatrici ad attrito KUKA Genius con i seguenti equipaggiamenti:
  • KUKA Genius eco®

    Il modello base di ingresso per semplici operazioni di saldatura.
  • KUKA Genius plus®

    Il modello di fascia media con regolazione automatica dell'arresto per una produttività ancora maggiore.

     

    disponibile anche per KUKA Genius V

  • KUKA Genius power®

    La variante completamente equipaggiata con azionamento ad alte prestazioni per le combinazioni di materiali più esigenti e il posizionamento angolare.

    disponibile anche per KUKA Genius D

KUKA Genius: Sviluppo della saldatrice ad attrito a una testa

KUKA Genius dispone di modernissimi moduli consolidati nell’industria: con una forza di ricalcatura compresa tra 1,2 e 30 tonnellate è impiegabile per la lavorazione di un ampio spettro di componenti in svariati settori, ad esempio l’industria automobilistica o l’industria metallurgica. La macchina è facile da installare, occupa poco spazio e può essere configurata in base all'operazione di saldatura da eseguire.


Dati tecnici: Scaricare l’opuscolo del prodotto (PDF)

Saldatrice ad attrito

KUKA Genius V: saldatrice ad attrito verticale con ingombro minimo

KUKA Genius e V è la versione verticale di KUKA Genius e si basa sui componenti modulari di questa famiglia di prodotti. L’architettura di sistema verticale consente una significativa riduzione dell’impronta, che è pari a 5,9m² compreso l’armadio di comando. La struttura significativamente più compatta, realizzata secondo il principio Plug & Play, consente un’elevata flessibilità, un’ottimale accessibilità per l’assistenza e la manutenzione, nonché alla zona di lavoro, e la possibilità di essere facilmente automatizzata. 


Dati tecnici: Scaricare l’opuscolo del prodotto (PDF)

La struttura compata di KUKA Genius

KUKA Genius D: saldatrice ad attrito a doppia testa

La saldatrice a doppia testa KUKA Genius D è la soluzione ideale per applicazioni impegnative con doppia saldatura. Con un’elevata potenza nella versione power consente la massima efficienza grazie alla saldatura e alla tornitura simultanea del cordone a entrambe le estremità all’interno di uno stesso ciclo di lavorazione (one-pass-productivity).


Dati tecnici: Scaricare l’opuscolo del prodotto (PDF)


In KUKA Genius è possibile configurare insieme al cliente un gran numero di moduli tecnologici in base alle esigenze di quest'ultimo - esattamente come richiedono i componenti, la pianificazione della produzione e le strategie di produzione del futuro utilizzatore.

Michael Büchler, responsabile di progetto nel campo dell'edilizia meccanica

Il comando innovativo garantisce la semplicità di controllo del processo di saldatura

La nostra interfaccia utente intuitiva convince grazie alla


Processo di saldatura

configurazione e regolazione del processo di saldatura di facile utilizzo

Salvataggio dati

Inserimento e backup dei dati tramite interfaccia USB

Documentazione

Documentazione dei risultati di saldatura tramite database, stampante o esportazione PDF

Curve dei parametri

Visualizzazione grafica delle curve dei parametri correnti e archiviati

Controllo e monitoraggio

Controllo e monitoraggio accurato al millisecondo di tutti i parametri del processo di saldatura

Gestione qualità

Tracciabilità continua grazie al codice a matrice di dati. I dati di saldatura sono assegnati ai singoli componenti.

Gestione programmi

Gestione fino a 1.000 programmi di saldatura

Visualizzazione di valori e stati

Visualizzazione dei valori e dei parametri reali e dello stato attuale in chiaro

Pluripremiata tecnologia di saldatura ad attrito

Le saldatrici ad attrito Genius hanno già ricevuto numerosi riconoscimenti:

  • Red Dot Design Award 2015 e 2017
  • German Design Award Special 2016
  • Industrie 4.0 Innovation Award 2017

Potrebbe anche interessarti