Le macchine per la saldatura ad attrito con rotazione di Thompson definiscono gli standard in fatto di precisione, dinamica, controllo dei processi e produttività.
Macchine con testa portamandrino singola o doppia su piattaforme da 15 a 400 t: Thompson offre macchine con configurazione standard o particolare e con svariate opzioni aggiuntive, come ad es. la misurazione e la marcatura dei componenti oppure sistemi per la rimozione del bordino esterno e interno.
L’utilizzatore delle macchine Thompson potrà sfruttare la loro riproducibilità, tracciabilità, precisione e flessibilità.
Macchine per la saldatura ad attrito con rotazione Thompson per tutte le comuni operazioni di saldatura ad attrito
In qualità di marchio orientato al cliente, Thompson offre macchine per la saldatura ad attrito con rotazione anche per componenti molto complessi e combinazioni di materiali impegnative. Costruzioni e dimensioni particolari, come il doppio mandrino o la struttura della macchina verticale, sono disponibili su richiesta.
Le macchine per la saldatura ad attrito con rotazione di Thompson possono essere configurate come versione a testa singola o doppia e sono disponibili con dotazioni come la rimozione del bordino esterno o interno, il sistema rapido di cambio utensile, i sistemi di misurazione e marcatura e l’intuitivo controllo del processo di saldatura Thompson.
Diverse configurazioni macchina
Tonnellaggio | N. prefisso | Configurazione | Standard | Special |
15 t | Thompson 1 | Testa portamandrino doppia | | ✔ |
50 t | Thompson 2 | | | ✔ |
60 t | Thompson 3 | Testa portamandrino doppia | ✔ | ✔ |
100 t | Thompson 4 | | | ✔ |
125 t | Thompson 5 | | ✔ | ✔ |
150 t | Thompson 6 | | | ✔ |
250 t | Thompson 7 | | | ✔ |
300 t | Thompson 8 | | | ✔ |
400 t | Thompson 9 | | | ✔ |