Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Rotacyjne zgrzewarki tarciowe firmy Thompson

KUKA oferuje szereg kompaktowych i modułowych rotacyjnych zgrzewarek tarciowych firmy Thompson o sile docisku do 400 t, do elastycznego zgrzewania tarciowego różnorodnych kombinacji materiałów i komponentów. 


Rotacyjne zgrzewarki tarciowe firmy Thompson wyznaczają standardy w zakresie precyzji, dynamiki, kontroli procesu i produktywności. 

Maszyny z pojedynczym lub podwójnym wrzeciennikiem na platformach od 15 do 400 t: Thompson oferuje maszyny w standardowej lub specjalnej konfiguracji z możliwością wielu dodatkowych opcji, jak np. systemy do usuwania zewnętrznych i wewnętrznych zgrubień, pomiar lub znakowanie elementów konstrukcyjnych.

Użytkownicy maszyn firmy Thompson zyskują na powtarzalności, możliwości śledzenia, dokładności i elastyczności.

Rotacyjne zgrzewarki tarciowe firmy Thompson do wszystkich powszechnie znanych zastosowań zgrzewania tarciowego.

Jako marka zorientowana na klienta Thompson oferuje rotacyjne zgrzewarki tarciowe również do bardzo kompleksowych elementów i wymagających kombinacji materiałowych. Szczególne konstrukcje i wielkości, jak np. maszyny z podwójnym wrzeciennikiem lub maszyny pionowe są dostępne na zamówienie.

Rotacyjne zgrzewarki tarciowe firmy Thompson mogą być skonfigurowane jako jedno- lub dwuwrzeciennikowe i są dostępne w wersji wyposażonych np. w wewnętrzny i zewnętrzny system usuwania zgrubień, system szybkiej wymiany narzędzi, systemy pomiarowe i znakujące oraz intuicyjną kontrolę procesu spawania Thompson.


Zalety rotacyjnych zgrzewarek tarciowych Thompson


Uchwyt dwu- i trójszczękowy

Samocentrujący, łatwy w montażu uchwyt mocujący

Elastyczne systemy ogranicznika przestawiania

Łatwe w obsłudze ręcznej lub automatycznej, programowane rozwiązania.

Wyjątkowe rozwiązania do usuwania zgrubień

Elastyczny, dwuosiowy, wyposażony w serwosterowanie system usuwania zgrubień zewnętrznych, opcjonalny obrót z dwoma narzędziami, mechanizm ścinający i systemy do usuwania zgrubień wewnętrznych.

Pełnozakresowa hydraulika

Opracowane wewnątrz firmy, aby móc oferować optymalny zakres spawania i pełną elastyczność/kontrolę podczas całego procesu.

Globalny serwis i części zamienne

Włącznie z opcjami zdalnego wsparcia technicznego do osiągnięcia optymalnego wskaźnika rentowności.

Schowane cięgła

Otwarta architektura ułatwiająca załadunek i rozładunek.

Wyjątkowe rozwiązania dot. narzędzi

Systemy szybkiej wymiany narzędzi oraz dostosowane do zastosowania, lekkie rozwiązania.

Automatyczny układ smarowania

Bezobsługowy układ smarowania prowadnic rolkowych, sań zaciskowych i wrzecion.

Intuicyjne oprogramowanie obsługowe

Łatwe w obsłudze oprogramowanie sterujące do pełnej kontroli całego cyklu spawania, opcjonalny pomiar bicia osiowego z obszernym protokołowaniem.

Szeroka gama maszyn rotacyjnych

Maszyny zaprojektowane do zgrzewania tarciowego wielu rodzajów części, od elementów o małej średnicy, takich jak zawory silnika i złącza elektryczne, po duże rury i pręty wiertnicze API.

Różne konfiguracje maszyn

 
Tonaż  Nr prefiksu Konfiguracja Standard Special
15 t Thompson 1 Podwójny wrzeciennik  
50 t Thompson 2    
60 t Thompson 3 Podwójny wrzeciennik
100 t Thompson 4
125 t Thompson 5
150 t Thompson 6
250 t Thompson 7
300 t Thompson 8
400 t Thompson 9

 

Podwykonawstwo w zakresie zgrzewania tarciowego

Zgrzewanie szerokiej gamy części z różnych materiałów, porady dotyczące usprawniania procesu, obróbka przed i po zgrzewaniu, obszerne raporty z procesu i zgrzewania.