Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Thompson Rotations-reibschweißmaschinen

KUKA bietet eine Reihe kompakter und modularer Thompson Rotationsreibschweißmaschinen mit Stauchkräften bis zu 400 t für das flexible Reibschweißen verschiedenster Materialkombinationen und Komponenten. 


Rotationsreibschweißmaschinen von Thompson setzen Maßstäbe in Präzision, Dynamik, Prozesskontrolle und Produktivität. 

Maschinen mit einfachem oder doppeltem Spindelstock auf Plattformen von 15 bis 400 t: Thompson bietet Maschinen mit standardmäßiger oder spezifischer Konfiguration und mit vielen zusätzlichen Optionen, wie z.B. Systeme zur Entfernung des Außen- und Innenwulstes, Bauteilvermessung oder Bauteilmarkierung.

Anwender von Thompson Maschinen profitieren von Wiederholbarkeit, Nachverfolgbarkeit, Genauigkeit und Flexibilität.

Thompson Rotationsreibschweißmaschinen für alle gängigen Reibschweiß-Anwendungen

Als kundenorientierte Marke bietet Thompson Rotationrseibschweißmaschinen auch für sehr komplexe Bauteile und anspruchsvolle Materialkombinationen. Besondere Konstruktionen und Baugrößen wie Doppelspindel- oder vertikale Maschinenbauweise sind auf Anfrage erhältlich.

Rotationsreibschweißmaschinen von Thompson können als Einkopf- oder Doppelkopf-Ausführungen konfiguriert werden und sind erhältlich mit Ausstattungen wie interner und externer Wulstentfernung, Schnell-Werkzeugwechselsystemen, Mess- und Markiersystemen und der intuitiven Thompson Schweißprozesskontrolle.


Vorteile von Thompson Rotationsreibscheißmaschinen


Zwei- und Dreibackenfutter

Selbstzentrierendes, leicht zu beladendes Spannfutter.

Flexible Verstellanschlagsysteme

Einfach zu bedienende manuell oder automatisch programmierbare Lösungen.

Einzigartige Lösungen zur Wulstentfernung

Flexible zweiachsige, servogesteuerte Außenwulstentfernung, optionales Drehen mit zwei Werkzeugen, Abschereinrichtung und Systeme zur Entfernung des Innenwulstes.

Vollumfängliche Hydraulik

Eigens entwickelt, um einen optimalen Schweißbereich und volle Flexibilität/Kontrolle während des gesamten Prozesses zu bieten.

Globaler Service und Ersatzteile

Inklusive Remote Support-Optionen für optimales Return Of Investment.

Verdeckte Zugstangen

Offene Architektur für einfaches Be- und Entladen.

Einzigartige Werkzeuglösungen

Schnell-Wechselsysteme sowie anwendungsspezifische, leichte Lösungen.

Automatisches Schmiersystem

Wartungsarmes Ölschmiersystem für Rollenschienen, Klemmschlitten und Spindel.

Intuitive Bediensoftware

Eine einfach zu bedienende Steuerungssoftware für volle Kontrolle über den gesamten Schweißzyklus; optionale Rundlaufmessung mit ausführlicher Protokollierung.

Große Auswahl an Maschinen

Maschinen zum Reibschweißen einer Vielzahl von Teilen, von Komponenten mit kleinem Durchmesser wie Motorventilen und elektrischen Verbindern bis hin zu großen API-Bohrgestängen.

Verschiedene Maschinen-Konfigurationen  

 
Tonnage  Präfix-Nr. Konfiguration Standard Special
15 t Thompson 1 Doppelspindelstock  
50 t Thompson 2    
60 t Thompson 3 Doppelspindelstock
100 t Thompson 4  
125 t Thompson 5  
150 t Thompson 6  
250 t Thompson 7  
300 t Thompson 8  
400 t Thompson 9  

 

Auftragsfertigung für Rotationsreibschweißen

Mit unserem Maschinenpark sind wir bestens aufgestellt für Prozessvalidierung, Prototypenbau und Kleinserienfertigung.