Konumunuzu seçin:

Ülke

Thompson Rotasyon Sürtünme Kaynak Makineleri

KUKA, çeşitli malzeme kombinasyonları ve bileşenlerin esnek sürtünmeli kaynak işlemi için 400 tona kadar sıkıştırma gücüne sahip kompakt ve modüler Thompson rotasyon sürtünme kaynak makineleri serisi sunmaktadır. 


Thompson’un rotasyon sürtünme kaynak makineleri titizlik, dinamizm, proses kontrolü ve üretkenlik bakımından ölçekler belirlemektedir. 

15 ila 400 ton arası platformlarda tekli veya çiftli mil değnekli makineler: Thompson standart veya özel konfigürasyonlu sistemler, parça ölçümü veya parça işaretlemesi gibi birçok ilave opsiyona sahip makineler sunmaktadır.

Thompson makine kullanıcıları tekrar edebilme, izleyebilme, hassasiyet ve esneklik gibi özelliklerden faydalanmaktadır.

Tüm standart sürtünme kaynağı uygulamaları için Thompson rotasyon sürtünme kaynak makineleri

Thompson, müşteri odaklı bir marka olarak çok kompleks parçalar ve zorlayıcı malzeme kombinasyonları için de rotasyon sürtünme kaynak makineleri sunmaktadır. Çift mil veya dikey makine yapıları gibi özel yapılar ve yapı boyutları, talep üzerine temin edilmektedir.

Thompson’un rotasyon sürtünme kaynak makineleri tek başlı veya çift başlı modeller olarak da ayarlanabilirler ve dahili veya harici kabarma gidermesi, hızlı alet değiştirme sistemleri, ölçüm ve işaretleme sistemleri ve sezgisel Thompson kaynak proses kontrolü gibi donanımlarla da temin edilebilirler.


Thompson rotasyon sürtünme kaynak makinelerinin avantajları


İki ve üç çeneli ayna

Kendinden merkezlemeli, kolay yüklenen çeneli ayna.

Esnek ayar durdurma sistemleri

Kolay kullanılabilir manuel veya otomatik programlamalı çözümler.

Kabarma giderme için eşsiz çözüm

Esnek iki eksenli, servo kumandalı dış kabarma gidermesi, opsiyonel olarak iki aletle çevirme, kesme tesisatı ve iç kabarmaları giderme sistemleri.

Tam kapsamlı hidrolik

Tüm proses boyunca optimum bir kaynak alanı ve komple esneklik ve kontrol sağlamak için özel geliştirilmiştir.

Global servis ve yedek parçalar

Optimum yatırım kazancı için uzaktan destek opsiyonları dahildir.

Kapalı çekme çubukları

Kolay yükleme ve boşaltma için açık mimari.

Eşsiz palet çözümleri

Hızlı değiştirme sistemleri ve uygulamaya özel, kolay çözümler.

Otomatik yağlama sistemi

Makara rayları, klemens kızakları ve miller için bakım gerektirmeyen yağlama sistemi.

Sezgisel kumanda yazılımı

Tüm kaynak süreci boyunca komple kontrol için kolay kumanda edilebilen bir kumanda yazılımı; detaylı protokol özellikli opsiyonel eksantrik ölçüm.

Wide range of rotary machines

Machines designed for friction welding a vast array of parts from small diameter components such as engine valves and electrical connectors to large API drill pipes and rods.

Çeşitli makine konfigürasyonları

 
Tonaj  Ön ek no. Konfigürasyon Standart Özel
15 t Thompson 1 Çift katlı mil  
50 t Thompson 2    
60 t Thompson 3 Çift katlı mil
100 t Thompson 4
125 t Thompson 5
150 t Thompson 6
250 t Thompson 7
300 t Thompson 8
400 t Thompson 9

 

Çeşitli Thompson makineleri hakkında daha fazla bilgi alın: Broşür (PDF)

Sub-contract friction welding

Welding of a wide range of parts in a variety of dissimilarmaterials, process development advice, pre and post weld treatment, comprehensive process and welding reports.